카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58303/58305 - 2 pieces ATEX ball valve - Female / female BSP or NPT - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58303.prj},{NB=bene_inox_458303-50_1},{REF=458303-50},{DN=50},{FORM=Gaz},{D=50.0},{F=2\"},{L1=140},{L2=182},{L3=107},{S=72},{POIDS=2.75},{V=1},{X=8},{X2=1},{PPATH=5830/5830_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
[kg]
DN
[mm]
FORM
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458303-8
458303-8
8
Gaz
10.6
1/4"
58
100
59
24
0.27
Béné Inox 458303-10
458303-10
10
Gaz
12.0
3/8"
58
100
59
24
0.27
Béné Inox 458303-15
458303-15
15
Gaz
15.0
1/2"
75
100
59
29
0.35
Béné Inox 458303-20
458303-20
20
Gaz
20.0
3/4"
80
129
66
35
0.49
Béné Inox 458303-25
458303-25
25
Gaz
25.0
1"
90
153
83
42
0.81
Béné Inox 458303-32
458303-32
32
Gaz
32.0
1"1/4
110
153
87
50
1.17
Béné Inox 458303-40
458303-40
40
Gaz
38.0
1"1/2
120
182
99
56
1.80
Béné Inox 458303-50
458303-50
50
Gaz
50.0
2"
140
182
107
72
2.75
Béné Inox 458305-8
458305-8
8
NPT
10.6
1/4"
58
100
59
24
0.27
Béné Inox 458305-10
458305-10
10
NPT
12.0
3/8"
58
100
59
24
0.27
Béné Inox 458305-15
458305-15
15
NPT
15.0
1/2"
75
100
59
29
0.35
Béné Inox 458305-20
458305-20
20
NPT
20.0
3/4"
80
129
66
35
0.49
Béné Inox 458305-25
458305-25
25
NPT
25.0
1"
90
153
83
42
0.81
Béné Inox 458305-32
458305-32
32
NPT
32.0
1"1/4
110
153
87
50
1.17
Béné Inox 458305-40
458305-40
40
NPT
38.0
1"1/2
120
182
99
56
1.80
Béné Inox 458305-50
458305-50
50
NPT
50.0
2"
140
182
107
72
2.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청