카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5725 - Bride à collerette taraudage Gaz - Type 13 B - Inox 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
03 - Brides inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/03_brides_inox/5725.prj},{NB=bene_inox_357252-150},{REF=357252-150},{MAT=Inox 1.4307},{DN=150},{PN=PN10/16},{D1=285},{D2=240},{NBXD3=8x22},{D4=195},{D5=212},{F=6\"},{L1=44},{L2=22},{L3=3},{POIDS=7,14},{N=8},{O=22.000},{N1=184.000},{S=4.000},{R=8.000},{H3=12.000},{DG=163.830},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
nb x D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 357252-15
357252-15
Inox 1.4307
15
PN10/40
95
65
4x14
35
45
22
16
2
0,67
Béné Inox 357252-20
357252-20
Inox 1.4307
20
PN10/40
105
75
4x14
45
58
26
18
2
0,94
Béné Inox 357252-25
357252-25
Inox 1.4307
25
PN10/40
115
85
4x14
52
68
28
18
2
1,11
Béné Inox 357252-32
357252-32
Inox 1.4307
32
PN10/40
140
100
4x18
60
78
30
18
2
1,82
Béné Inox 357252-40
357252-40
Inox 1.4307
40
PN10/40
150
110
4x18
70
88
32
18
3
2,08
Béné Inox 357252-50
357252-50
Inox 1.4307
50
PN10/16
165
125
4x18
84
102
28
18
3
2,73
Béné Inox 357252-65
357252-65
Inox 1.4307
65
PN10/16
185
145
8x18
104
122
32
18
3
3,16
Béné Inox 357252-80
357252-80
Inox 1.4307
80
PN10/16
200
160
8x18
118
138
34
20
3
3,60
Béné Inox 357252-100
357252-100
Inox 1.4307
100
PN10/16
220
180
8x18
140
158
40
20
3
4,39
Béné Inox 357252-125
357252-125
Inox 1.4307
125
PN10/16
250
210
8x18
168
188
44
22
3
5,41
Béné Inox 357252-150
357252-150
Inox 1.4307
150
PN10/16
285
240
8x22
195
212
44
22
3
7,14
Béné Inox 657252-15
657252-15
Inox 1.4404
15
PN10/40
95
65
4x14
35
45
22
16
2
0,67
Béné Inox 657252-20
657252-20
Inox 1.4404
20
PN10/40
105
75
4x14
45
58
26
18
2
0,94
Béné Inox 657252-25
657252-25
Inox 1.4404
25
PN10/40
115
85
4x14
52
68
28
18
2
1,11
Béné Inox 657252-32
657252-32
Inox 1.4404
32
PN10/40
140
100
4x18
60
78
30
18
2
1,82
Béné Inox 657252-40
657252-40
Inox 1.4404
40
PN10/40
150
110
4x18
70
88
32
18
3
2,08
Béné Inox 657252-50
657252-50
Inox 1.4404
50
PN10/16
165
125
4x18
84
102
28
18
3
2,73
Béné Inox 657252-65
657252-65
Inox 1.4404
65
PN10/16
185
145
8x18
104
122
32
18
3
3,16
Béné Inox 657252-80
657252-80
Inox 1.4404
80
PN10/16
200
160
8x18
118
138
34
20
3
3,60
Béné Inox 657252-100
657252-100
Inox 1.4404
100
PN10/16
220
180
8x18
140
158
40
20
3
4,39
Béné Inox 657252-125
657252-125
Inox 1.4404
125
PN10/16
250
210
8x18
168
188
44
22
3
5,41
Béné Inox 657252-150
657252-150
Inox 1.4404
150
PN10/16
285
240
8x22
195
212
44
22
3
7,14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청