카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5678 - ISO cross - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
03 - Tés à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/03_tes_a_souder_iso_metrique/5678.prj},{NB=bene_inox_356782-1682},{REF=356782-1682},{MAT=Inox 1.4307},{DN=150},{D=168.3},{E=2.00},{L=356},{POIDS=4.42},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356782-1715
356782-1715
Inox 1.4307
10
17.2
1.50
51
0.05
Béné Inox 356782-212
356782-212
Inox 1.4307
15
21.3
2.00
51
0.08
Béné Inox 356782-262
356782-262
Inox 1.4307
20
26.9
2.00
57
0.11
Béné Inox 356782-332
356782-332
Inox 1.4307
25
33.7
2.00
76
0.18
Béné Inox 356782-422
356782-422
Inox 1.4307
32
42.4
2.00
95
0.29
Béné Inox 356782-482
356782-482
Inox 1.4307
40
48.3
2.00
114
0.41
Béné Inox 356782-602
356782-602
Inox 1.4307
50
60.3
2.00
127
0.55
Béné Inox 356782-762
356782-762
Inox 1.4307
65
76.1
2.00
152
0.82
Béné Inox 356782-882
356782-882
Inox 1.4307
80
88.9
2.00
171
1.07
Béné Inox 356782-1142
356782-1142
Inox 1.4307
100
114.3
2.00
210
1.68
Béné Inox 356782-1392
356782-1392
Inox 1.4307
125
139.7
2.00
248
2.39
Béné Inox 356782-1682
356782-1682
Inox 1.4307
150
168.3
2.00
356
4.42
Béné Inox 656782-1715
656782-1715
Inox 1.4404
10
17.2
1.50
51
0.05
Béné Inox 656782-212
656782-212
Inox 1.4404
15
21.3
2.00
51
0.08
Béné Inox 656782-262
656782-262
Inox 1.4404
20
26.9
2.00
57
0.11
Béné Inox 656782-332
656782-332
Inox 1.4404
25
33.7
2.00
76
0.18
Béné Inox 656782-422
656782-422
Inox 1.4404
32
42.4
2.00
95
0.29
Béné Inox 656782-482
656782-482
Inox 1.4404
40
48.3
2.00
114
0.41
Béné Inox 656782-602
656782-602
Inox 1.4404
50
60.3
2.00
127
0.55
Béné Inox 656782-762
656782-762
Inox 1.4404
65
76.1
2.00
152
0.82
Béné Inox 656782-882
656782-882
Inox 1.4404
80
88.9
2.00
171
1.07
Béné Inox 656782-1142
656782-1142
Inox 1.4404
100
114.3
2.00
210
1.68
Béné Inox 656782-1392
656782-1392
Inox 1.4404
125
139.7
2.00
248
2.39
Béné Inox 656782-1682
656782-1682
Inox 1.4404
150
168.3
2.00
356
4.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청