카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5677 - 90° Y part, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
03 - Tés à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/03_tes_a_souder_iso_metrique/5677.prj},{NB=bene_inox_656772-422},{REF=656772-422},{MAT=Inox 1.4404},{DN=32},{D=42.4},{E=2.0},{L=75},{POIDS=0,40},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 656772-132
656772-132
Inox 1.4404
8
13.7
2.0
50
0,08
Béné Inox 656772-172
656772-172
Inox 1.4404
10
17.2
2.0
50
0,11
Béné Inox 656772-212
656772-212
Inox 1.4404
15
21.3
2.0
60
0,16
Béné Inox 656772-262
656772-262
Inox 1.4404
20
26.9
2.0
65
0,22
Béné Inox 656772-332
656772-332
Inox 1.4404
25
33.7
2.0
70
0,30
Béné Inox 656772-422
656772-422
Inox 1.4404
32
42.4
2.0
75
0,40
Béné Inox 656772-482
656772-482
Inox 1.4404
40
48.3
2.0
80
0,49
Béné Inox 656772-602
656772-602
Inox 1.4404
50
60.3
2.0
85
0,64
Béné Inox 656772-762
656772-762
Inox 1.4404
65
76.1
2.0
90
0,83
Béné Inox 656772-882
656772-882
Inox 1.4404
80
88.9
2.0
95
1,01
Béné Inox 656772-1142
656772-1142
Inox 1.4404
100
114.3
2.0
100
1,31
Béné Inox 656772-1392
656772-1392
Inox 1.4404
125
139.7
2.0
120
1,91
Béné Inox 656772-1682
656772-1682
Inox 1.4404
150
168.3
2.0
130
2,42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청