카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5641 - ISO tee short sleeve - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
03 - Tés à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/03_tes_a_souder_iso_metrique/5641.prj},{NB=bene_inox_356412-2733},{REF=356412-2733},{MAT=Inox 1.4307},{DN=250},{D=273.0},{E=3.0},{L1=432},{L2=148},{POIDS=7.85},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356412-1316
356412-1316
Inox 1.4307
8
13.5
1.6
51
12
0.03
Béné Inox 356412-1716
356412-1716
Inox 1.4307
10
17.2
1.6
51
15
0.04
Béné Inox 356412-2116
356412-2116
Inox 1.4307
15
21.3
1.6
50
18
0.05
Béné Inox 356412-212
356412-212
Inox 1.4307
15
21.3
2.0
50
18
0.06
Béné Inox 356412-2616
356412-2616
Inox 1.4307
20
26.9
1.6
58
22
0.06
Béné Inox 356412-262
356412-262
Inox 1.4307
20
26.9
2.0
58
22
0.07
Béné Inox 356412-332
356412-332
Inox 1.4307
25
33.7
2.0
76
26
0.13
Béné Inox 356412-422
356412-422
Inox 1.4307
32
42.4
2.0
95
33
0.19
Béné Inox 356412-482
356412-482
Inox 1.4307
40
48.3
2.0
114
37
0.25
Béné Inox 356412-602
356412-602
Inox 1.4307
50
60.3
2.0
127
44
0.40
Béné Inox 356412-603
356412-603
Inox 1.4307
50
60.3
3.0
127
44
0.62
Béné Inox 356412-762
356412-762
Inox 1.4307
65
76.1
2.0
152
53
0.55
Béné Inox 356412-763
356412-763
Inox 1.4307
65
76.1
3.0
152
53
0.83
Béné Inox 356412-882
356412-882
Inox 1.4307
80
88.9
2.0
171
60
0.80
Béné Inox 356412-883
356412-883
Inox 1.4307
80
88.9
3.0
171
60
1.00
Béné Inox 356412-1142
356412-1142
Inox 1.4307
100
114.3
2.0
210
77
1.18
Béné Inox 356412-1143
356412-1143
Inox 1.4307
100
114.3
3.0
210
67
1.70
Béné Inox 356412-1392
356412-1392
Inox 1.4307
125
139.7
2.0
248
81
1.50
Béné Inox 356412-1393
356412-1393
Inox 1.4307
125
139.7
3.0
248
81
2.60
Béné Inox 356412-1682
356412-1682
Inox 1.4307
150
168.3
2.0
286
96
2.20
Béné Inox 356412-1683
356412-1683
Inox 1.4307
150
168.3
3.0
286
96
3.20
Béné Inox 356412-2192
356412-2192
Inox 1.4307
200
219.1
2.0
356
120
3.40
Béné Inox 356412-2193
356412-2193
Inox 1.4307
200
219.1
3.0
356
120
5.30
Béné Inox 356412-2733
356412-2733
Inox 1.4307
250
273.0
3.0
432
148
7.85
Béné Inox 656412-1316
656412-1316
Inox 1.4404
8
13.5
1.6
51
12
0.03
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청