카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5517 - Bouchon pour adaptateur type DC - Inox 316 ou aluminium
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
55 - Raccords rapides
01 - Raccords à cames
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/55_raccords_rapides/01_raccords_a_cames/5517.prj},{NB=bene_inox_455173-100},{REF=455173-100},{MAT=Inox 316},{DN=100},{DNP=4''},{D=120,3},{L1=70},{L2=57},{POIDS=2.15},{X=9},{PPATH=5517/5517_asmtpl.prj},{G=10},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNP
[pouces]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 455173-15
455173-15
Inox 316
15
1/2''
24,1
37
29
0.14
Béné Inox 455173-20
455173-20
Inox 316
20
3/4''
32,4
41
33
0.18
Béné Inox 455173-25
455173-25
Inox 316
25
1''
37,3
45
37
0.26
Béné Inox 455173-32
455173-32
Inox 316
32
1''1/4
46
52
43
0.51
Béné Inox 455173-40
455173-40
Inox 316
40
1''1/2
54
53
44
0.54
Béné Inox 455173-50
455173-50
Inox 316
50
2''
63,8
60
51
0.69
Béné Inox 455173-65
455173-65
Inox 316
65
2''1/2
76,5
62
53
0.92
Béné Inox 455173-80
455173-80
Inox 316
80
3''
92,2
67
54
1.39
Béné Inox 455173-100
455173-100
Inox 316
100
4''
120,3
70
57
2.15
Béné Inox 755173-15
755173-15
Aluminium
15
1/2''
24,1
37
29
0.14
Béné Inox 755173-20
755173-20
Aluminium
20
3/4''
32,4
41
33
0.18
Béné Inox 755173-25
755173-25
Aluminium
25
1''
37,3
45
37
0.26
Béné Inox 755173-32
755173-32
Aluminium
32
1''1/4
46
52
43
0.51
Béné Inox 755173-40
755173-40
Aluminium
40
1''1/2
54
53
44
0.54
Béné Inox 755173-50
755173-50
Aluminium
50
2''
63,8
60
51
0.69
Béné Inox 755173-65
755173-65
Aluminium
65
2''1/2
76,5
62
53
0.92
Béné Inox 755173-80
755173-80
Aluminium
80
3''
92,2
67
54
1.39
Béné Inox 755173-100
755173-100
Aluminium
100
4''
120,3
70
57
2.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청