카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5274 - Male swiveling hose tail with collar - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
03 - Raccords pour tuyaux souples
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/03_raccords_pour_tuyaux_souples/5274.prj},{NB=bene_inox_452743-15},{REF=452743-15},{MAT=Inox 316},{DES=1/2\" M x 16 mm, collerette 21 mm},{D1=17},{D2=12},{D3=14},{F=1/2\"},{L1=85},{L2=34.5},{L3=15},{L4=25},{S1=24},{S2=24},{POIDS=0.12},{X=3},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DES
Designation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
F
pouces
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
Weight
[kg]
Béné Inox 452741-15
452741-15
Inox 316
1/2" M x 13 mm, flange 17...
14
9
14
1/2"
85
29.5
15
45
24
24
0.12
Béné Inox 452742-15
452742-15
Inox 316
1/2" M x 13 mm, flange 20...
14
9
14
1/2"
85
32
15
45
24
24
0.12
Béné Inox 452743-15
452743-15
Inox 316
1/2" M x 16 mm, flange 21...
17
12
14
1/2"
85
34.5
15
25
24
24
0.12
Béné Inox 452744-15
452744-15
Inox 316
1/2" M x 19 mm, flange 24...
20
12
14
1/2"
93
41
15
25
24
24
0.12
Béné Inox 452742-15R
452742-15R
Inox 316
1/2 "M x 13 mm, flange 20...
14
9
14
1/2"
85
32
15
45
24
24
0.12
Béné Inox 452743-15R
452743-15R
Inox 316
1/2 "M x 16 mm, flange 21...
17
9
14
1/2"
89
35
15
45
24
24
0.12
Béné Inox 452744-15R
452744-15R
Inox 316
1/2 "M x 19 mm, flange 24...
19
17
14
1/2"
89
35
15
25
24
24
0.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청