카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50800 - 90° pneumatic actuator - Aluminium
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
03_actionneurs_pneumatiques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/03_actionneurs_pneumatiques/50800.prj},{NB=bene_inox_750800-160DE},{REF=750800-160DE},{TYPE=Double effet},{L1=475},{L2=202},{L3=197},{CO=682},{CF=682},{PLATINE=F10 / F12},{ENTRAINEMENT=27},{POIDS=21.90},{X=7},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
Actionneur
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
CO
Couple ouverture (début/fin)
ⁿ/ₐ
CF
Couple fermeture (début/fin)
[Nm]
PLATINE
ISO
ⁿ/ₐ
ENTRAINEMENT
étoile
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 750800-50DE
750800-50DE
Double effet
148
72
72
20
20
F03 / F05
11
1.20
Béné Inox 750800-63DE
750800-63DE
Double effet
164
84
85
35,3
35,3
F05 / F07
14
1.70
Béné Inox 750800-75DE
750800-75DE
Double effet
208
96
103
69,9
69,9
F05 / F07
17
3.25
Béné Inox 750800-88DE
750800-88DE
Double effet
248
108
116
110,1
110,1
F05 / F07
17
4.40
Béné Inox 750800-100DE
750800-100DE
Double effet
268
123
128
160,3
160,3
F07 / F10
17
6.00
Béné Inox 750800-125DE
750800-125DE
Double effet
347
151
159
333
333
F07 / F10
22
11.30
Béné Inox 750800-160DE
750800-160DE
Double effet
475
202
197
682
682
F10 / F12
27
21.90
Béné Inox 750800-50SE
750800-50SE
Simple effet
148
72
72
14,7 / 12,2
7,9 / 5,5
F03 / F05
11
1.20
Béné Inox 750800-63SE
750800-63SE
Simple effet
164
84
85
27,5 / 23,5
11,9 / 7,9
F05 / F07
14
1.70
Béné Inox 750800-75SE
750800-75SE
Simple effet
208
96
103
52,2 / 42,2
27,8 / 17,8
F05 / F07
17
3.25
Béné Inox 750800-88SE
750800-88SE
Simple effet
248
108
116
80,6 / 63,7
46,3 / 29,4
F05 / F07
17
4.40
Béné Inox 750800-100SE
750800-100SE
Simple effet
268
123
128
119 / 96,6
63,1 / 40,6
F07 / F10
17
6.00
Béné Inox 750800-125SE
750800-125SE
Simple effet
347
151
159
248 / 201
132 / 84
F07 / F10
22
11.30
Béné Inox 750800-160SE
750800-160SE
Simple effet
475
202
197
434 / 315
365 / 247
F10 / F12
27
21.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청