카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50701 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - Silicone gasket (58454) with IP65 electric actuator (50835)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50701.prj},{NB=bene_inox_450700-150A_1},{REF=450700-150A},{TYPE=230V 50 Hz},{MATIERE=Silicone},{DN=150},{DNP=6\"},{L1=56},{L2=423},{L3=204},{L4=182.0},{POIDS=20.50},{V=1},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50701/50701_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
Actionneur
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière joint
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[인치]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450700-50A
450700-50A
230V 50 Hz
Silicone
50
2"
42
282
143
118.0
4.60
Béné Inox 450700-65A
450700-65A
230V 50 Hz
Silicone
65
2"1/2
46
288
143
118.0
5.20
Béné Inox 450700-80A
450700-80A
230V 50 Hz
Silicone
80
3"
46
295
143
118.0
6.60
Béné Inox 450700-100A
450700-100A
230V 50 Hz
Silicone
100
4"
52
340
204
165.0
12.70
Béné Inox 450700-125A
450700-125A
230V 50 Hz
Silicone
125
5"
56
361
204
165.0
14.70
Béné Inox 450700-150A
450700-150A
230V 50 Hz
Silicone
150
6"
56
423
204
182.0
20.50
Béné Inox 450700-50B
450700-50B
24V 50 Hz
Silicone
50
2"
42
282
143
118.0
4.60
Béné Inox 450700-65B
450700-65B
24V 50 Hz
Silicone
65
2"1/2
46
288
143
118.0
5.20
Béné Inox 450700-80B
450700-80B
24V 50 Hz
Silicone
80
3"
46
295
143
118.0
6.60
Béné Inox 450700-50C
450700-50C
24V DC
Silicone
50
2"
42
282
143
118.0
4.60
Béné Inox 450700-65C
450700-65C
24V DC
Silicone
65
2"1/2
46
288
143
118.0
5.20
Béné Inox 450700-80C
450700-80C
24V DC
Silicone
80
3"
46
295
143
118.0
6.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청