카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 50331 - 2 pieces ball valve with ansi flanges (58268) with stainless steel pneumatic actuator (50802)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50331.prj},{NB=bene_inox_450331-80SE_Vanne ouverte},{REF=450331-80SE},{TYPE=Simple effet},{V=Vanne ouverte},{DN=80},{DNPOUCES=3\"},{L1=203},{L2=256},{L3=275},{L4=123},{POIDS=35.60},{X=28},{Y=2},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50331/50331_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Actuator type
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450331-15SE
450331-15SE
Simple effet
15
1/2"
108
134
141
71
4.95
Béné Inox 450331-20SE
450331-20SE
Simple effet
20
3/4"
117
150
164
81
6.80
Béné Inox 450331-25SE
450331-25SE
Simple effet
25
1"
127
156
164
81
7.60
Béné Inox 450331-32SE
450331-32SE
Simple effet
32
1"1/4
140
168
164
81
9.20
Béné Inox 450331-40SE
450331-40SE
Simple effet
40
1"1/2
165
192
210
95
12.95
Béné Inox 450331-50SE
450331-50SE
Simple effet
50
2"
178
201
210
95
15.60
Béné Inox 450331-65SE
450331-65SE
Simple effet
65
2"1/2
190
246
275
123
28.50
Béné Inox 450331-80SE
450331-80SE
Simple effet
80
3"
203
256
275
123
35.60
Béné Inox 450331-15DE
450331-15DE
Double effet
15
1/2"
108
134
141
71
5.05
Béné Inox 450331-20DE
450331-20DE
Double effet
20
3/4"
117
150
141
71
6.95
Béné Inox 450331-25DE
450331-25DE
Double effet
25
1"
127
156
164
81
7.70
Béné Inox 450331-32DE
450331-32DE
Double effet
32
1"1/4
140
168
164
81
9.30
Béné Inox 450331-40DE
450331-40DE
Double effet
40
1"1/2
165
192
210
95
13.30
Béné Inox 450331-50DE
450331-50DE
Double effet
50
2"
178
201
210
95
16.00
Béné Inox 450331-65DE
450331-65DE
Double effet
65
2"1/2
190
246
241
106
28.80
Béné Inox 450331-80DE
450331-80DE
Double effet
80
3"
203
256
275
123
36.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청