카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50281 - Ball valve between ISO flanges (58249) with electric actuator IP68 (50844)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50281.prj},{NB=bene_inox_450281-40B_1},{REF=450281-40B},{TENSION=15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC},{V=1},{DN=40},{DNPOUCES=1\"1/2},{L1=65},{L2=273},{L3=192},{L4=170},{L5=x},{TEMPS=15},{POIDS=8.10},{PPATH=50281/50281_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
TEMPS
Temps de manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450281-25A
450281-25A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
25
1"
50
260
192
170
x
7
5.90
Béné Inox 450281-32A
450281-32A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
32
1"1/4
60
264
192
170
x
7
6.80
Béné Inox 450281-40A
450281-40A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
40
1"1/2
65
273
192
170
x
15
8.10
Béné Inox 450281-50A
450281-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
50
2"
78
279
192
170
x
15
10.00
Béné Inox 450281-65A
450281-65A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
65
2"1/2
110
358
209
170
275
15
15.40
Béné Inox 450281-80A
450281-80A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
80
3"
120
367
209
170
275
15
20.10
Béné Inox 450281-100A
450281-100A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
100
4"
150
398
209
170
275
30
27.80
Béné Inox 450281-125A
450281-125A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
125
5"
180
482
299
170
483
38
56.50
Béné Inox 450281-150A
450281-150A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
150
6"
225
498
299
170
483
38
74.00
Béné Inox 450281-25B
450281-25B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
25
1"
50
260
192
170
x
7
5.90
Béné Inox 450281-32B
450281-32B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
32
1"1/4
60
264
192
170
x
7
6.80
Béné Inox 450281-40B
450281-40B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
40
1"1/2
65
273
192
170
x
15
8.10
Béné Inox 450281-50B
450281-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
50
2"
78
279
192
170
x
15
10.00
Béné Inox 450281-65B
450281-65B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
65
2"1/2
110
358
209
170
275
15
15.40
Béné Inox 450281-80B
450281-80B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
80
3"
120
367
209
170
275
15
20.10
Béné Inox 450281-100B
450281-100B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
100
4"
150
398
209
170
275
30
27.80
Béné Inox 450281-25C
450281-25C
400V TRI 50/60Hz
25
1"
50
260
192
170
x
10
5.90
Béné Inox 450281-32C
450281-32C
400V TRI 50/60Hz
32
1"1/4
60
264
192
170
x
10
6.80
Béné Inox 450281-40C
450281-40C
400V TRI 50/60Hz
40
1"1/2
65
273
192
170
x
10
8.10
Béné Inox 450281-50C
450281-50C
400V TRI 50/60Hz
50
2"
78
279
192
170
x
10
10.00
Béné Inox 450281-65C
450281-65C
400V TRI 50/60Hz
65
2"1/2
110
358
209
170
275
10
15.40
Béné Inox 450281-80C
450281-80C
400V TRI 50/60Hz
80
3"
120
367
209
170
275
10
20.10
Béné Inox 450281-100C
450281-100C
400V TRI 50/60Hz
100
4"
150
398
209
170
275
20
27.80
Béné Inox 450281-125C
450281-125C
400V TRI 50/60Hz
125
5"
180
482
299
170
483
38
56.50
Béné Inox 450281-150C
450281-150C
400V TRI 50/60Hz
150
6"
225
498
299
170
483
38
74.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청