카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50271 - Wafer ball valve for ISO flanges (58249) with stainless steel pneumatic actuator (50802)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50271.prj},{NB=bene_inox_450271-80SE_1},{REF=450271-80SE},{TYPE=Simple effet},{V=1},{DN=80},{DNPOUCES=3\"},{L1=120},{L2=253},{L3=275},{L4=123},{POIDS=26.50},{PPATH=50271/50271_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450271-15SE
450271-15SE
Simple effet
15
1/2"
42
128
141
71
3.80
Béné Inox 450271-20SE
450271-20SE
Simple effet
20
3/4"
43
146
164
81
5.00
Béné Inox 450271-25SE
450271-25SE
Simple effet
25
1"
50
156
164
81
6.00
Béné Inox 450271-32SE
450271-32SE
Simple effet
32
1"1/4
60
160
164
81
6.90
Béné Inox 450271-40SE
450271-40SE
Simple effet
40
1"1/2
65
188
210
95
10.30
Béné Inox 450271-50SE
450271-50SE
Simple effet
50
2"
78
194
210
95
12.20
Béné Inox 450271-65SE
450271-65SE
Simple effet
65
2"1/2
110
244
275
123
21.80
Béné Inox 450271-80SE
450271-80SE
Simple effet
80
3"
120
253
275
123
26.50
Béné Inox 450271-15DE
450271-15DE
Double effet
15
1/2"
42
128
141
71
3.80
Béné Inox 450271-20DE
450271-20DE
Double effet
20
3/4"
43
135
141
71
4.00
Béné Inox 450271-25DE
450271-25DE
Double effet
25
1"
50
156
164
81
6.00
Béné Inox 450271-32DE
450271-32DE
Double effet
32
1"1/4
60
160
164
81
6.90
Béné Inox 450271-40DE
450271-40DE
Double effet
40
1"1/2
65
188
210
95
10.30
Béné Inox 450271-50DE
450271-50DE
Double effet
50
2"
78
194
210
95
12.20
Béné Inox 450271-65DE
450271-65DE
Double effet
65
2"1/2
110
229
241
106
18.40
Béné Inox 450271-80DE
450271-80DE
Double effet
80
3"
120
253
275
123
26.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청