카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 41123 - Coupling to press - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
41 - Raccords à sertir
inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/41_raccords_a_sertir/inox/41123.prj},{NB=bene_inox_641123-28},{REF=641123-28},{TUBE=28.000},{A=24},{L=56},{Z=8.0},{POIDS=0.073},{C=37.300},{E=6.500},{D1=28.400},{D2=31.700},{D3=29.300},{L1=19.000},{L2=33.000},{L3=83.000},{A1=25.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TUBE
Dia. ext.tube
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
Z
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 641123-15
641123-15
15.000
20
48
8.0
0.034
Béné Inox 641123-18
641123-18
18.000
21
50
8.0
0.042
Béné Inox 641123-22
641123-22
22.000
21
51
9.0
0.054
Béné Inox 641123-28
641123-28
28.000
24
56
8.0
0.073
Béné Inox 641123-35
641123-35
35.000
27
68
14.0
0.105
Béné Inox 641123-42
641123-42
42.000
32
74
10.0
0.145
Béné Inox 641123-54
641123-54
54.000
38
94
18.0
0.215
Béné Inox 641123-76
641123-76
76.100
55
125
15.0
0.510
Béné Inox 641123-88
641123-88
88.900
64
144
16.0
0.695
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청