카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 218702 - Spring type straight pin - Stainless steel A2 - DIN 1481 - ISO 8752
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 18 - Pins
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_18/a2/218702.prj},{NB=bene_inox_218702-4X15},{REF=218702-4X15},{DXL=4x15},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.0},{L=15},{A=0.650},{B=0.800},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
Béné Inox 218702-1X5
218702-1X5
1x5
Acier inoxydable A2
1.0
5
Béné Inox 218702-1X6
218702-1X6
1x6
Acier inoxydable A2
1.0
6
Béné Inox 218702-1X8
218702-1X8
1x8
Acier inoxydable A2
1.0
8
Béné Inox 218702-1X10
218702-1X10
1x10
Acier inoxydable A2
1.0
10
Béné Inox 218702-1X12
218702-1X12
1x12
Acier inoxydable A2
1.0
12
Béné Inox 218702-1,5X5
218702-1,5X5
1.5x5
Acier inoxydable A2
1.5
5
Béné Inox 218702-1,5X6
218702-1,5X6
1.5x6
Acier inoxydable A2
1.5
6
Béné Inox 218702-1,5X8
218702-1,5X8
1.5x8
Acier inoxydable A2
1.5
8
Béné Inox 218702-1,5X10
218702-1,5X10
1.5x10
Acier inoxydable A2
1.5
10
Béné Inox 218702-1,5X12
218702-1,5X12
1.5x12
Acier inoxydable A2
1.5
12
Béné Inox 218702-1,5X14
218702-1,5X14
1.5x14
Acier inoxydable A2
1.5
14
Béné Inox 218702-1,5X15
218702-1,5X15
1.5x15
Acier inoxydable A2
1.5
15
Béné Inox 218702-1,5X16
218702-1,5X16
1.5x16
Acier inoxydable A2
1.5
16
Béné Inox 218702-1,5X18
218702-1,5X18
1.5x18
Acier inoxydable A2
1.5
18
Béné Inox 218702-1,5X20
218702-1,5X20
1.5x20
Acier inoxydable A2
1.5
20
Béné Inox 218702-2X5
218702-2X5
2x5
Acier inoxydable A2
2.0
5
Béné Inox 218702-2X6
218702-2X6
2x6
Acier inoxydable A2
2.0
6
Béné Inox 218702-2X8
218702-2X8
2x8
Acier inoxydable A2
2.0
8
Béné Inox 218702-2X10
218702-2X10
2x10
Acier inoxydable A2
2.0
10
Béné Inox 218702-2X12
218702-2X12
2x12
Acier inoxydable A2
2.0
12
Béné Inox 218702-2X14
218702-2X14
2x14
Acier inoxydable A2
2.0
14
Béné Inox 218702-2X15
218702-2X15
2x15
Acier inoxydable A2
2.0
15
Béné Inox 218702-2X16
218702-2X16
2x16
Acier inoxydable A2
2.0
16
Béné Inox 218702-2X18
218702-2X18
2x18
Acier inoxydable A2
2.0
18
Béné Inox 218702-2X20
218702-2X20
2x20
Acier inoxydable A2
2.0
20
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청