카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 216516 - Serrated conical spring washer CS - Large-sized - Stainless steel A2 - NF E 25-511
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a2/216516.prj},{NB=bene_inox_2165165},{REF=2165165},{D=5},{D1=5.1},{D2=16},{S=1.2},{H=2.10},{B=0.36},{NOM=36},{D3=8.0},{D4=6.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Béné Inox 2165164
2165164
4.1
14
1.0
Béné Inox 2165165
2165165
5.1
16
1.2
Béné Inox 2165166
2165166
6.1
18
1.4
Béné Inox 2165168
2165168
8.2
22
1.6
Béné Inox 21651610
21651610
10.2
27
1.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청