카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 211312 - Self drilling countersunk head six lobes chipboard screw - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 11 - Woods screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_11/a2/211312.prj},{NB=bene_inox_211312-4,5X40},{REF=211312-4,5X40},{DXL=4.5x40},{MAT=Acier inoxydable A2},{KR=1},{D=4.5},{DK=8.6},{L=40.0},{D3=3.100},{P=1.400},{LG=4.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.90},{R=1.600},{MH=4.600},{TH=2.600},{MZ=3.200},{TZ=2.000},{WEB=https://www.bene-inox.com},{TXA=3.940}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
TXA
ⁿ/ₐ
Béné Inox 211312-4X30
211312-4X30
4x30
Acier inoxydable A2
4.0
7.5
30.0
3.70
3.940
Béné Inox 211312-4X35
211312-4X35
4x35
Acier inoxydable A2
4.0
7.5
35.0
3.70
3.940
Béné Inox 211312-4X40
211312-4X40
4x40
Acier inoxydable A2
4.0
7.5
40.0
3.70
3.940
Béné Inox 211312-4X45
211312-4X45
4x45
Acier inoxydable A2
4.0
7.5
45.0
3.70
3.940
Béné Inox 211312-4X50
211312-4X50
4x50
Acier inoxydable A2
4.0
7.5
50.0
3.70
3.940
Béné Inox 211312-4X60
211312-4X60
4x60
Acier inoxydable A2
4.0
7.5
60.0
3.70
3.940
Béné Inox 211312-4,5X30
211312-4,5X30
4.5x30
Acier inoxydable A2
4.5
8.6
30.0
3.90
3.940
Béné Inox 211312-4,5X35
211312-4,5X35
4.5x35
Acier inoxydable A2
4.5
8.6
35.0
3.90
3.940
Béné Inox 211312-4,5X40
211312-4,5X40
4.5x40
Acier inoxydable A2
4.5
8.6
40.0
3.90
3.940
Béné Inox 211312-4,5X50
211312-4,5X50
4.5x50
Acier inoxydable A2
4.5
8.6
50.0
3.90
3.940
Béné Inox 211312-4,5X60
211312-4,5X60
4.5x60
Acier inoxydable A2
4.5
8.6
60.0
3.90
3.940
Béné Inox 211312-5X40
211312-5X40
5x40
Acier inoxydable A2
5.0
9.7
40.0
4.10
4.520
Béné Inox 211312-5X45
211312-5X45
5x45
Acier inoxydable A2
5.0
9.7
45.0
4.10
4.520
Béné Inox 211312-5X50
211312-5X50
5x50
Acier inoxydable A2
5.0
9.7
50.0
4.10
4.520
Béné Inox 211312-5X60
211312-5X60
5x60
Acier inoxydable A2
5.0
9.7
60.0
4.10
4.520
Béné Inox 211312-5X70
211312-5X70
5x70
Acier inoxydable A2
5.0
9.7
70.0
4.10
4.520
Béné Inox 211312-5X80
211312-5X80
5x80
Acier inoxydable A2
5.0
9.7
80.0
4.10
4.520
Béné Inox 211312-5X100
211312-5X100
5x100
Acier inoxydable A2
5.0
9.7
100.0
4.10
4.520
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청