카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 211303 - Slotted countersunk head wood screw - Stainless steel A2 - DIN 97
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 11 - Woods screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_11/a2/211303.prj},{NB=bene_inox_211303-5X30},{REF=211303-5X30},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=5.0},{D3=3.5},{L=30},{P=2.00},{DS=5.0},{DK=9.3},{K=2.70},{R=1.3},{N=1.51},{T=1.40},{SHOW=1},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Béné Inox 211303-3X10
211303-3X10
Acier inoxydable A2
3x10
3.0
10
1.65
Béné Inox 211303-3X16
211303-3X16
Acier inoxydable A2
3x16
3.0
16
1.65
Béné Inox 211303-3X20
211303-3X20
Acier inoxydable A2
3x20
3.0
20
1.65
Béné Inox 211303-3,5X12
211303-3,5X12
Acier inoxydable A2
3.5x12
3.5
12
2.35
Béné Inox 211303-3,5X16
211303-3,5X16
Acier inoxydable A2
3.5x16
3.5
16
2.35
Béné Inox 211303-3,5X20
211303-3,5X20
Acier inoxydable A2
3.5x20
3.5
20
2.35
Béné Inox 211303-4X20
211303-4X20
Acier inoxydable A2
4x20
4.0
20
2.70
Béné Inox 211303-4X25
211303-4X25
Acier inoxydable A2
4x25
4.0
25
2.70
Béné Inox 211303-4X30
211303-4X30
Acier inoxydable A2
4x30
4.0
30
2.70
Béné Inox 211303-4X40
211303-4X40
Acier inoxydable A2
4x40
4.0
40
2.70
Béné Inox 211303-4,5X20
211303-4,5X20
Acier inoxydable A2
4.5x20
4.5
20
2.70
Béné Inox 211303-4,5X35
211303-4,5X35
Acier inoxydable A2
4.5x35
4.5
35
2.70
Béné Inox 211303-5X20
211303-5X20
Acier inoxydable A2
5x20
5.0
20
2.70
Béné Inox 211303-5X25
211303-5X25
Acier inoxydable A2
5x25
5.0
25
2.70
Béné Inox 211303-5X30
211303-5X30
Acier inoxydable A2
5x30
5.0
30
2.70
Béné Inox 211303-5X35
211303-5X35
Acier inoxydable A2
5x35
5.0
35
2.70
Béné Inox 211303-5X40
211303-5X40
Acier inoxydable A2
5x40
5.0
40
2.70
Béné Inox 211303-5X45
211303-5X45
Acier inoxydable A2
5x45
5.0
45
2.70
Béné Inox 211303-5X50
211303-5X50
Acier inoxydable A2
5x50
5.0
50
2.70
Béné Inox 211303-5X60
211303-5X60
Acier inoxydable A2
5x60
5.0
60
2.70
Béné Inox 211303-5X100
211303-5X100
Acier inoxydable A2
5x100
5.0
100
2.70
Béné Inox 211303-6X25
211303-6X25
Acier inoxydable A2
6x25
6.0
25
3.30
Béné Inox 211303-6X35
211303-6X35
Acier inoxydable A2
6x35
6.0
35
3.30
Béné Inox 211303-6X40
211303-6X40
Acier inoxydable A2
6x40
6.0
40
3.30
Béné Inox 211303-6X50
211303-6X50
Acier inoxydable A2
6x50
6.0
50
3.30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청