SCS-8-3-50T-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SCS-8-3-50T-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/scs_8_3_50t_tr/scs_8_3_50t_tr.prj},{NB=SCS-8-3-50T-TR},{PN=SCS-8-3-50T-TR},{DESC=SMD Current Transformer 1.40mH @ 100Khz\\100mV, Sec. 0.65Ω Max, Pri. ref. 0.0039Ω, Tape & Reel},{PT=Standard},{MOUNTING=Surface Mount},{INDUCTANCE=1400},{DCR=0,0039},{TRPS=50:1},{PLATFORM=SMT},{MAXHEIGHT=7,80},{DIMENSIONS=11.0 X 13.0 X 7.8},{PACKAGING=Tape & Reel},{DEFAULTSORTATTR=278}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
INDUCTANCE
Inductance
[uH]
DCR
DCR PRI
[mOhm]
TRPS
Turns Ratio PRI: SEC
ⁿ/ₐ
PLATFORM
Platform
ⁿ/ₐ
MAXHEIGHT
Max Height
[mm]
DIMENSIONS
Dimensions
[mm]
PACKAGING
Packaging
ⁿ/ₐ
SCS-8-3-50T-TR
SCS-8-3-50T-TR
SMD Current Transformer 1...
Standard
Surface Mount
1400
0,0039
50:1
SMT
7,80
11.0 X 13.0 X 7.8
Tape & Reel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청