DCHM15S6N1-36.0BN-HT1
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
DCHM15S6N1-36.0BN-HT1
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/dchm15s6n1_36_0bn_ht1/dchm15s6n1_36_0bn_ht1.prj},{NB=DCHM15S6N1-36.0BN-HT1},{PN=DCHM15S6N1-36.0BN-HT1},{DESC=High Temperature Micro-D Metal Shell Socket , 15 Positions, Female, Wire Leads, #26 AWG, 36\" (914 mm), No Hardware},{TT=Wire Leads},{CG=Female},{CT=Socket},{ISW=26 AWG},{CURRENT=3},{WCC=White},{WL=36 (914)},{NOP=15},{SM=Aluminum alloy},{SF=Electroless Nickel},{CF=Gold},{CM=Copper alloy},{CR=8},{MMC=500},{MH=No Hardware},{IM=High Temperature LCP},{CIF=6 (170)},{MINOT=-65 (-55)},{MAXOT=392 (200)},{CWF=0.5 (14)},{WV=600 VAC RMS @ sea level},{DEFAULTSORTATTR=133}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TT
Termination Type
ⁿ/ₐ
CG
Contact Gender
ⁿ/ₐ
CT
Connector Type
ⁿ/ₐ
ISW
Insulated, Stranded Wire (MIL-W-22759/33)
ⁿ/ₐ
CURRENT
Current
[A]
WCC
Wire Color Coding
ⁿ/ₐ
WL
Wire Length
[INCH (mm)]
NOP
Number of Positions
ⁿ/ₐ
SM
Shell Material
ⁿ/ₐ
SF
Shell Finish
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CM
Contact Material
ⁿ/ₐ
CR
Contact Resistance
[mΩ]
MMC
Max Mating Cycles
ⁿ/ₐ
MH
Mounting Hardware
ⁿ/ₐ
IM
Insulation Material
ⁿ/ₐ
CIF
Contact Insertion Force
[oz (gm)]
MINOT
Min Operating Temp.
[°F (°C)]
MAXOT
Max Operating Temp.
[°F (°C)]
CWF
Contact Widthdrawal Force
[oz (gm)]
WV
Withstanding Voltage
ⁿ/ₐ
DCHM15S6N1-36.0BN-HT1
DCHM15S6N1-36.0BN-HT1
High Temperature Micro-D ...
Wire Leads
Female
Socket
26 AWG
3
White
36 (914)
15
Aluminum alloy
Electroless Nickel
Gold
Copper alloy
8
500
No Hardware
High Temperature LCP
6 (170)
-65 (-55)
392 (200)
0.5 (14)
600 VAC RMS @ sea level
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청