DCDM15SBSN - Cinch Connectivity Solutions
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
DCDM15SBSN
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/dcdm15sbsn/dcdm15sbsn.prj},{NB=DCDM15SBSN},{PN=DCDM15SBSN},{DESC=Commercial PCB Mount Connector, Socket, 15 Positions, Electroless Nickel, Thermoplastic, Glass-Reinforced, Female, Straight PCB, Standard Profile, No Hardware},{CT=Socket},{CG=Female},{NOP=15},{TT=Straight PCB},{CR=3},{MH=No Hardware},{SHA256=x8bjuRnGlJUPb5V6Ewmc7vh0l5S036adgGSFUIEKCf4=},{INAME=00093__dcxm15sbs}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CT
Connector Type
ⁿ/ₐ
CG
Contact Gender
ⁿ/ₐ
NOP
Number of Positions
ⁿ/ₐ
TT
Termination Type
ⁿ/ₐ
CR
Current Rating
[A]
MH
Mounting Hardware
ⁿ/ₐ
DCDM15SBSN
DCDM15SBSN
Commercial PCB Mount Conn...
Socket
Female
15
Straight PCB
3
No Hardware
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SMM - SMM Series - (1,27 mm) .050" Tiger Eye™ Socket Strip
Samtec
23.05.2022
FJH Series - FJH Series - (0,50 mm) .0197'' Flat Flaxible Cable (FFC) Jumpe...
Samtec
13.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청