카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPZ-1 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPZ
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spz/v_belts_pulleys_for_tl_spz_1.prj},{NB=TZ010118},{DESCRIPTION=SPZ 118 01},{CNSORDERNO=TZ010118},{GROOVE=1},{DP=118},{DE=122},{TYPE=1},{TAPERBUSH=1610},{HM=42},{DM=92},{DI=0},{E=0},{F=16},{L=25},{R=9.0},{S=0.0},{KG=1.16},{TYPE1=SPZ}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
TZ010050
*SPZ 50 01
TZ010050
1
50
54
8
1008
25
0
26
37
25
0.0
12.0
0.35
TZ010056
*SPZ 56 01
TZ010056
1
56
60
8
1008
25
0
32
37
25
0.0
12.0
0.47
TZ010060
*SPZ 60 01
TZ010060
1
60
64
1
1008
25
0
0
22
22
0.0
0.0
0.29
TZ010063
SPZ 63 01
TZ010063
1
63
67
1
1108
28
56
0
16
22
6.0
0.0
0.24
TZ010067
SPZ 67 01
TZ010067
1
67
71
1
1108
28
60
0
16
22
6.0
0.0
0.29
TZ010071
SPZ 71 01
TZ010071
1
71
75
1
1108
28
60
0
16
22
6.0
0.0
0.34
TZ010075
SPZ 75 01
TZ010075
1
75
79
1
1108
28
60
0
16
22
6.0
0.0
0.40
TZ010080
SPZ 80 01
TZ010080
1
80
84
1
1210
32
75
0
16
25
9.0
0.0
0.49
TZ010085
SPZ 85 01
TZ010085
1
85
89
1
1210
32
80
0
16
25
9.0
0.0
0.60
TZ010090
SPZ 90 01
TZ010090
1
90
94
1
1210
32
80
0
16
25
9.0
0.0
0.67
TZ010095
SPZ 95 01
TZ010095
1
95
99
1
1210
32
85
0
16
25
9.0
0.0
0.80
TZ010100
SPZ 100 01
TZ010100
1
100
104
1
1210
32
85
0
16
25
9.0
0.0
0.88
TZ010106
SPZ 106 01
TZ010106
1
106
110
1
1610
42
92
0
16
25
9.0
0.0
0.92
TZ010112
SPZ 112 01
TZ010112
1
112
116
1
1610
42
92
0
16
25
9.0
0.0
1.04
TZ010118
SPZ 118 01
TZ010118
1
118
122
1
1610
42
92
0
16
25
9.0
0.0
1.16
TZ010125
SPZ 125 01
TZ010125
1
125
129
1
1610
42
92
0
16
25
9.0
0.0
1.31
TZ010132
SPZ 132 01
TZ010132
1
132
136
1
1610
42
92
0
16
25
9.0
0.0
1.47
TZ010140
SPZ 140 01
TZ010140
1
140
144
1
1610
42
92
0
16
25
9.0
0.0
1.65
TZ010150
SPZ 150 01
TZ010150
1
150
154
1
1610
42
92
0
16
25
9.0
0.0
1.91
TZ010160
SPZ 160 01
TZ010160
1
160
164
1
1610
42
92
0
16
25
9.0
0.0
2.20
TZ010170
SPZ 170 01
TZ010170
1
170
174
1
1610
42
92
0
16
25
9.0
0.0
2.48
TZ010180
SPZ 180 01
TZ010180
1
180
184
4
1610
42
92
152
16
25
9.0
0.0
1.87
TZ010190
SPZ 190 01
TZ010190
1
190
194
4
1610
42
92
162
16
25
9.0
0.0
2.04
TZ010200
SPZ 200 01
TZ010200
1
200
204
4
2012
50
112
171
16
32
16.0
0.0
2.81
TZ010224
SPZ 224 01
TZ010224
1
224
228
4
2012
50
112
195
16
32
16.0
0.0
3.78
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청