카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore XH400 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore XH200
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_pilot_bore_xh/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xh400_asmtab.prj},{NB=16400024},{DESCRIPTION=24 XH 400},{CNSORDERNO=16400024},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=24},{DP=169.79},{DE=166.99},{DF=183},{DM=120},{F=119},{L=132},{D=32},{N=406},{KG=19.22},{I=145},{VER=400},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
16400018
18 XH 400
16400018
2F
St
18
127.34
124.55
138
100
119
132
32
401
9.60
16400019
19 XH 400
16400019
2F
St
19
134.41
131.62
146
100
119
132
32
402
10.80
16400020
20 XH 400
16400020
2F
St
20
141.49
138.69
154
100
119
132
32
403
12.87
16400021
21 XH 400
16400021
2F
St
21
148.56
145.77
160
110
119
132
32
404
14.42
16400022
22 XH 400
16400022
2F
St
22
155.64
152.84
168
110
119
132
32
405
15.44
16400024
24 XH 400
16400024
2F
St
24
169.79
166.99
183
120
119
132
32
406
19.22
16400025
25 XH 400
16400025
2F
St
25
176.86
174.07
188
120
119
132
32
407
21.05
16400026
26 XH 400
16400026
2F
St
26
183.93
181.14
198
120
119
132
32
409
22.80
16400027
27 XH 400
16400027
2F
St
27
191.01
188.22
200
120
119
132
32
410
24.66
16400028
28 XH 400
16400028
2F
St
28
198.09
195.29
211
150
119
132
32
411
27.23
16400030
30 XH 400
16400030
2F
St
30
212.23
209.44
226
150
119
132
32
412
31.30
16400032
32 XH 400
16400032
2F
St
32
226.38
223.59
240
150
119
132
32
414
35.20
16400034
34 XH 400
16400034
2F
St
34
240.53
237.74
256
150
119
132
32
415
40.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청