카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore XH300 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore XH200
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_pilot_bore_xh/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xh300_asmtab.prj},{NB=16300024},{DESCRIPTION=24 XH 300},{CNSORDERNO=16300024},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=24},{DP=169.79},{DE=166.99},{DF=183},{DM=120},{F=92},{L=110},{D=28},{N=406},{KG=15.77},{I=145},{VER=300},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
16300018
18 XH 300
16300018
2F
St
18
127.34
124.55
138
100
92
110
28
401
8.90
16300019
19 XH 300
16300019
2F
St
19
134.41
131.62
146
100
92
110
28
402
9.20
16300020
20 XH 300
16300020
2F
St
20
141.49
138.69
154
100
92
110
28
403
10.61
16300021
21 XH 300
16300021
2F
St
21
148.56
145.77
160
110
92
110
28
404
11.87
16300022
22 XH 300
16300022
2F
St
22
155.64
152.84
168
110
92
110
28
405
13.08
16300024
24 XH 300
16300024
2F
St
24
169.79
166.99
183
120
92
110
28
406
15.77
16300025
25 XH 300
16300025
2F
St
25
176.86
174.07
188
120
92
110
28
407
17.13
16300026
26 XH 300
16300026
2F
St
26
183.93
181.14
198
120
92
110
28
409
18.55
16300027
27 XH 300
16300027
2F
St
27
191.01
188.22
200
120
92
110
28
410
19.90
16300028
28 XH 300
16300028
2F
St
28
198.09
195.29
211
150
92
110
28
411
22.27
16300030
30 XH 300
16300030
2F
St
30
212.23
209.44
226
150
92
110
28
412
25.39
16300032
32 XH 300
16300032
2F
St
32
226.38
223.59
240
150
92
110
28
414
28.73
16300034
34 XH 300
16300034
2F
St
34
240.53
237.74
256
150
92
110
28
415
34.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청