카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys for taper bushes 14M-85 - HTD timing belt pulleys for taper bushes
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes 14M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_85_asmtab.prj},{NB=48085048},{DESCRIPTION=TL 48 14M 85},{CNSORDERNO=48085048},{TYPE=18F},{MAT=St},{Z=48},{TAPERBUSH=3030},{HM=75},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=0},{DI=170},{F=102},{L=76},{R=13.0},{N=412},{KG=15.00},{I=190.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_asmtpl.prj},{VER=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order nummber
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
48085028
TL 28 14M 85
48085028
18F
St
28
2517
60
124.78
122.12
127
0
98
102
45
28.5
400
2.70
48085030
TL 30 14M 85
48085030
18F
St
30
2517
60
133.69
130.99
138
0
100
102
45
28.5
401
3.80
48085032
TL 32 14M 85
48085032
18F
St
32
2517
60
142.60
139.88
154
0
108
102
45
28.5
403
4.70
48085034
TL 34 14M 85
48085034
18F
St
34
2517
60
151.52
148.79
160
0
110
102
45
28.5
404
6.00
48085036
TL 36 14M 85
48085036
18F
St
36
3020
75
160.43
157.68
168
0
125
102
51
25.5
405
5.70
48085038
TL 38 14M 85
48085038
18F
St
38
3020
75
169.34
166.60
183
0
130
102
51
25.5
406
6.80
48085040
TL 40 14M 85
48085040
18F
St
40
3020
75
178.25
175.49
188
0
138
102
51
25.5
407
8.00
48085044
TL 44 14M 85
48085044
18F
St
44
3030
75
196.08
193.28
211
0
155
102
76
13.0
411
11.70
48085048
TL 48 14M 85
48085048
18F
St
48
3030
75
213.90
211.11
226
0
170
102
76
13.0
412
15.00
48085056
TL 56 14M 85
48085056
18F
GG
56
3525
90
249.55
246.76
256
0
210
102
65
18.5
416
19.00
48085064
TL 64 14M 85
48085064
19F
GG
64
3525
90
285.21
282.41
296
190
240
102
65
18.5
418
23.50
48085072
TL 72 14M 85
48085072
19
GG
72
3525
90
320.86
318.06
0
190
280
102
65
18.5
0
25.00
48085080
TL 80 14M 85
48085080
20
GG
80
3525
90
356.51
353.71
0
190
315
102
65
18.5
0
26.00
48085090
TL 90 14M 85
48085090
20
GG
90
3525
90
401.07
398.28
0
190
360
102
65
18.5
0
28.00
48085112
TL112 14M 85
48085112
20
GG
112
3525
90
499.11
496.32
0
190
457
102
65
18.5
0
36.00
48085144
TL144 14M 85
48085144
20
GG
144
3525
90
641.71
638.92
0
190
600
102
65
18.5
0
48.00
48085168
TL168 14M 85
48085168
20
GG
168
3525
90
748.66
745.87
0
190
706
102
65
18.5
0
60.00
48085192
TL192 14M 85
48085192
22
GG
192
4040
100
855.62
852.82
0
230
813
102
102
0.0
0
85.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청