카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt bars MXL - Timing belt bars - ISO 5294
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing belt bars
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_bars/timing_belt_bars_mxl.prj},{NB=22000030},{DESCRIPTION=MXL 30},{CNSORDERNO=22000030},{Z=30},{DE=18.90},{L1=125},{L=140},{N=107},{KG=0.10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
N
n°flange adaptable
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
22000012
MXL 12
22000012
12
7.25
50
75
100
0.01
22000014
MXL 14
22000014
14
8.55
50
75
100
0.01
22000015
MXL 15
22000015
15
9.19
50
75
100
0.01
22000016
MXL 16
22000016
16
9.84
50
75
101
0.02
22000018
MXL 18
22000018
18
11.13
50
75
102
0.02
22000020
MXL 20
22000020
20
12.43
90
120
102
0.04
22000022
MXL 22
22000022
22
13.72
125
140
104
0.05
22000024
MXL 24
22000024
24
15.02
125
140
104
0.06
22000025
MXL 25
22000025
25
15.66
125
140
105
0.07
22000026
MXL 26
22000026
26
16.31
125
140
106
0.08
22000028
MXL 28
22000028
28
17.60
125
140
107
0.09
22000030
MXL 30
22000030
30
18.90
125
140
107
0.10
22000032
MXL 32
22000032
32
20.19
125
140
108
0.12
22000034
MXL 34
22000034
34
21.48
125
140
108
0.13
22000036
MXL 36
22000036
36
22.78
140
140
109
0.15
22000038
MXL 38
22000038
38
24.07
140
140
109
0.17
22000040
MXL 40
22000040
40
25.36
140
140
110
0.19
22000042
MXL 42
22000042
42
26.66
140
140
110
0.20
22000044
MXL 44
22000044
44
27.95
140
140
111
0.23
22000045
MXL 45
22000045
45
28.60
140
140
111
0.24
22000048
MXL 48
22000048
48
30.54
140
140
111
0.27
22000050
MXL 50
22000050
50
31.83
140
140
112
0.30
22000060
MXL 60
22000060
60
38.30
160
160
113
0.49
22000070
MXL 70
22000070
70
44.77
160
160
211
0.67
22000072
MXL 72
22000072
72
46.06
160
160
211
0.72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청