카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt bars BAT 5 - Metric bars ''AT''
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing belt bars
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_bars/timing_belt_bars_bat5.prj},{NB=68000027},{DESCRIPTION=BAT 5 27},{CNSORDERNO=68000027},{Z=27},{DE=41.80},{L1=160},{L=160},{N=210},{KG=0.55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
N
n°flange adaptable
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
68000012
BAT 5 12
68000012
12
17.85
140
140
201
0.08
68000013
BAT 5 13
68000013
13
19.45
140
140
203
0.10
68000014
BAT 5 14
68000014
14
21.05
140
140
203
0.12
68000015
BAT 5 15
68000015
15
22.65
140
140
204
0.14
68000016
BAT 5 16
68000016
16
24.20
140
140
205
0.15
68000017
BAT 5 17
68000017
17
25.80
140
140
205
0.18
68000018
BAT 5 18
68000018
18
27.40
140
140
205
0.20
68000019
BAT 5 19
68000019
19
29.00
140
140
206
0.23
68000020
BAT 5 20
68000020
20
30.60
160
160
206
0.30
68000021
BAT 5 21
68000021
21
32.30
160
160
207
0.33
68000022
BAT 5 22
68000022
22
33.85
160
160
207
0.36
68000023
BAT 5 23
68000023
23
35.45
160
160
208
0.40
68000024
BAT 5 24
68000024
24
37.00
160
160
208
0.44
68000025
BAT 5 25
68000025
25
38.55
160
160
209
0.47
68000026
BAT 5 26
68000026
26
40.20
160
160
209
0.51
68000027
BAT 5 27
68000027
27
41.80
160
160
210
0.55
68000028
BAT 5 28
68000028
28
43.35
160
160
210
0.60
68000030
BAT 5 30
68000030
30
46.55
160
160
211
0.69
68000032
BAT 5 32
68000032
32
49.70
160
160
212
0.81
68000034
BAT 5 34
68000034
34
52.85
160
160
213
0.90
68000036
BAT 5 36
68000036
36
56.05
160
160
215
1.02
68000038
BAT 5 38
68000038
38
59.25
160
160
216
1.14
68000040
BAT 5 40
68000040
40
62.45
160
160
216
1.28
68000042
BAT 5 42
68000042
42
65.60
160
160
217
1.41
68000044
BAT 5 44
68000044
44
68.80
160
160
218
1.55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청