카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Cylindrical gears module 6 with hardened teeth - Cylindrical gears with hardened teeth
BEA Ingranaggi
Gears
Cylindrical Gears with Hardened Teeth
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/cylindrical_gears_with_hardened_teeth/cylindrical_gears_mod_6_with_hardened_teeth.prj},{NB=402060016},{Z=16},{CNSORDERNO=402060016},{DE=108},{DP=95},{DM=75},{D1=20},{KG=3.80},{A=80},{B=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
KG
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
402060012
12
402060012
84
72
54
20
1.98
80
60
402060015
15
402060015
102
90
70
20
3.29
80
60
402060016
16
402060016
108
95
75
20
3.80
80
60
402060018
18
402060018
120
108
80
20
4.76
80
60
402060020
20
402060020
132
120
90
20
5.99
80
60
402060024
24
402060024
156
144
110
25
8.70
80
60
402060025
25
402060025
162
150
110
25
9.33
80
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청