카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Cylindrical gears module 5 with hardened teeth - Cylindrical gears with hardened teeth
BEA Ingranaggi
Gears
Cylindrical Gears with Hardened Teeth
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/cylindrical_gears_with_hardened_teeth/cylindrical_gears_mod_5_with_hardened_teeth.prj},{NB=402050018},{Z=18},{CNSORDERNO=402050018},{DE=100},{DP=90},{DM=70},{D1=20},{KG=3.02},{A=75},{B=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
KG
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
402050012
12
402050012
70
60
45
20
1.21
75
50
402050015
15
402050015
85
75
60
20
2.07
75
50
402050018
18
402050018
100
90
70
20
3.02
75
50
402050020
20
402050020
110
100
80
20
3.83
75
50
402050024
24
402050024
130
120
90
20
5.44
75
50
402050025
25
402050025
135
125
90
20
5.82
75
50
402050030
30
402050030
160
150
110
25
8.44
75
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청