카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Shaft collar ''AB'' - stainless steel - Shaft collars with screw DIN 705 - stainless steel
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Shaft Collars
Shaft collar - stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/shaft_collars/shaft_collar_stainless_steel/shaft_collar_ab_s_s_asmtab.prj},{NB=SSAB015},{DESCRIPTION=AB 15},{CNSORDERNO=SSAB015},{TYPE=A},{D1=15},{DE=25},{A=12},{B=M6 x 8},{C=1.2},{KG=2.98},{NDM=6.000},{PPATH=shaft_collar_ab_s_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DE
de
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
KG
kg./100 pcs
[kg]
SSAB004
AB 4
SSAB004
A
4
8
5
M2,5 x 3
0.5
0.15
SSAB005
AB 5
SSAB005
A
5
10
6
M3 x 4
0.6
0.28
SSAB006
AB 6
SSAB006
A
6
12
8
M4 x 5
0.8
0.54
SSAB007
AB 7
SSAB007
A
7
12
8
M4 x 5
0.8
0.48
SSAB008
AB 8
SSAB008
A
8
16
8
M4 x 6
0.8
0.94
SSAB009
AB 9
SSAB009
A
9
18
10
M5 x 8
1.0
1.51
SSAB010
AB 10
SSAB010
A
10
20
10
M5 x 8
1.0
1.85
SSAB012
AB 12
SSAB012
A
12
22
12
M6 x 8
1.2
2.52
SSAB014
AB 14
SSAB014
A
14
25
12
M6 x 8
1.2
3.17
SSAB015
AB 15
SSAB015
A
15
25
12
M6 x 8
1.2
2.98
SSAB016
AB 16
SSAB016
A
16
28
12
M6 x 8
1.2
3.84
SSAB017
AB 17
SSAB017
A
17
28
12
M6 x 8
1.2
4.00
SSAB018
AB 18
SSAB018
A
18
32
14
M6 x 8
1.4
6.00
SSAB020
AB 20
SSAB020
A
20
32
14
M6 x 8
1.4
5.30
SSAB022
AB 22
SSAB022
A
22
36
14
M6 x 10
1.4
6.90
SSAB025
AB 25
SSAB025
A
25
40
16
M8 x 10
1.6
9.56
SSAB030
AB 30
SSAB030
A
30
45
16
M8 x 10
1.6
11.10
SSAB035
AB 35
SSAB035
A
35
56
16
M8 x 12
1.6
18.70
SSAB040
AB 40
SSAB040
A
40
63
18
M10 x 16
1.8
26.10
SSAB045
AB 45
SSAB045
A
45
70
18
M10 x 16
1.8
31.70
SSAB050
AB 50
SSAB050
A
50
80
18
M10 x 16
1.8
42.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청