카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Locking assemblies BK80 in stainless steel - Locking assemblies self-centering ''BK 80''
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/locking_assemblies/locking_assemblies_bk80ss_asmtab.prj},{NB=BKSS080024034},{DXD=24 x 34},{D=24.000},{DD=34},{CNSORDERNO=BKSS080024034},{L1=25},{L2=38.0},{L3=46},{B=52},{D1=50},{D2=56},{MT=175},{FASS=15},{PW=64},{PN=45},{N=6},{TIP=M6x18},{MS=8.0},{KG=0.48},{SD=6.000},{SL=18},{P=1.000},{PPATH=locking_assemblies_bk80ss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DXD
d x D
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
MT
Torque
[Nm]
FASS
Axial force
[KN]
PW
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
TIP
Screw type DIN 912 S.S.
ⁿ/ₐ
MS
Tightening torque
[Nm]
KG
[kg]
BKSS080010016
10 x 16
BKSS080010016
14
23.0
27
31
28
29
22
4
82
51
4
M4x12
2.0
0.15
BKSS080012018
12 x 18
BKSS080012018
14
23.0
28
32
30
32
26
4
69
46
4
M4x12
2.0
0.18
BKSS080014023
14 x 23
BKSS080014023
14
23.0
28
32
35
38
30
4
59
36
4
M4x12
2.0
0.20
BKSS080015024
15 x 24
BKSS080015024
16
29.0
37
43
40
44
73
10
107
67
4
M6x18
8.0
0.31
BKSS080016024
16 x 24
BKSS080016024
16
29.0
37
43
40
44
78
10
101
67
4
M6x18
8.0
0.30
BKSS080018026
18 x 26
BKSS080018026
18
31.0
39
45
42
47
87
10
79
55
4
M6x18
8.0
0.32
BKSS080019027
19 x 27
BKSS080019027
18
31.0
39
45
43
49
92
10
75
53
4
M6x18
8.0
0.35
BKSS080020028
20 x 28
BKSS080020028
18
31.0
39
45
44
50
97
10
71
51
4
M6x18
8.0
0.36
BKSS080022032
22 x 32
BKSS080022032
25
38.0
46
52
48
54
105
10
47
32
4
M6x18
8.0
0.45
BKSS080024034
24 x 34
BKSS080024034
25
38.0
46
52
50
56
175
15
64
45
6
M6x18
8.0
0.48
BKSS080025034
25 x 34
BKSS080025034
25
38.0
46
52
50
56
180
15
62
45
6
M6x18
8.0
0.50
BKSS080028039
28 x 39
BKSS080028039
25
38.0
46
52
55
61
200
15
55
40
6
M6x18
8.0
0.52
BKSS080030041
30 x 41
BKSS080030041
25
38.0
46
52
57
62
220
15
51
38
6
M6x18
8.0
0.52
BKSS080032043
32 x 43
BKSS080032043
25
43.0
46
52
59
65
310
19
64
48
8
M6x18
8.0
0.58
BKSS080035047
35 x 47
BKSS080035047
32
43.0
53
59
63
66
340
19
46
34
8
M6x18
8.0
0.69
BKSS080038050
38 x 50
BKSS080038050
32
43.0
53
59
66
72
370
19
42
32
8
M6x18
8.0
0.73
BKSS080040053
40 x 53
BKSS080040053
32
45.0
53
59
69
75
390
19
40
30
8
M6x18
8.0
0.80
BKSS080042055
42 x 55
BKSS080042055
32
45.0
53
59
71
78
410
19
39
29
8
M6x18
8.0
1.05
BKSS080045059
45 x 59
BKSS080045059
45
56.0
70
78
79
86
820
36
48
36
8
M8x22
18.0
1.40
BKSS080048062
48 x 62
BKSS080048062
45
56.0
70
78
82
87
880
36
45
35
8
M8x22
18.0
1.50
BKSS080050065
50 x 65
BKSS080050065
45
66.0
70
78
85
92
910
36
43
33
8
M8x22
18.0
1.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청