카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Chain guide rails type ''U'' - Chain guide rails in polyethylene
BEA Ingranaggi
Chains
Chain Guide Rails in Polyethylene
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chain_guide_rails_in_poliyethylen/_u_profile_for_simple_chain.prj},{NB=6011083401},{TYPE=U 1},{CHAIN=1/2\"x5/16\"},{CNSORDERNO=6011083401},{ISO=08B1},{B=25},{A=15},{A2=3.5},{A3=4.8},{D1=12.7},{D2=5},{KG=0.31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CHAIN
Chain
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
A2
a2
[mm]
A3
a3
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
KG
[kg/m]
6011083301
U 0
3/8"x7/32"
6011083301
06B1
20
15
2.8
4.2
9.2
4
0.26
6011083401
U 1
1/2"x5/16"
6011083401
08B1
25
15
3.5
4.8
12.7
5
0.31
6011083501
U 2
5/8"x3/8"
6011083501
10B1
25
15
3.6
5.1
15.2
6
0.30
6011083601
U 3
3/4"x7/16"
6011083601
12B1
25
20
3.9
5.7
16.7
7
0.40
6011083801
U 4
1"x17,02
6011083801
16B1
35
25
8.4
10.0
24.4
9
0.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청