카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Sprockets for conveyor chains PASSO 50 RULLO 31 - Sprockets for conveyor chains
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Wheels for conveyor chain
Sprockets for conveyor chains
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/wheels_for_conveyor_chain/sprockets_for_conveyor_chais/sprockets_for_conveyor_chains_p50_r31.prj},{NB=332565017},{Z=17},{DE=292.0},{DP=272.11},{CNSORDERNO=332565017},{DM=118},{D1=30},{A=64},{KG=9.60},{B1=10.5},{C=3},{R3=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
332565006
6
120.0
100.00
332565006
58
20
44
1.18
10.5
3
50
332565007
7
135.0
115.24
332565007
58
20
44
1.44
10.5
3
50
332565008
8
150.5
130.65
332565008
58
20
44
1.72
10.5
3
50
332565009
9
166.0
146.20
332565009
58
20
44
2.05
10.5
3
50
332565010
10
182.0
161.80
332565010
88
25
48
3.40
10.5
3
50
332565011
11
197.5
177.50
332565011
88
25
48
3.80
10.5
3
50
332565012
12
213.0
193.20
332565012
88
25
48
4.30
10.5
3
50
332565013
13
229.0
208.95
332565013
88
25
48
4.78
10.5
3
50
332565014
14
244.5
224.70
332565014
88
25
48
5.37
10.5
3
50
332565015
15
260.5
240.45
332565015
88
25
48
5.98
10.5
3
50
332565016
16
276.5
256.30
332565016
118
30
64
9.05
10.5
3
50
332565017
17
292.0
272.11
332565017
118
30
64
9.60
10.5
3
50
332565018
18
308.0
287.95
332565018
118
30
64
10.30
10.5
3
50
332565019
19
324.0
303.80
332565019
118
30
64
11.10
10.5
3
50
332565020
20
339.5
319.60
332565020
118
30
64
11.90
10.5
3
50
332565021
21
355.5
335.45
332565021
118
30
64
12.75
10.5
3
50
332565022
22
371.5
351.35
332565022
118
30
64
13.54
10.5
3
50
332565023
23
387.0
367.20
332565023
118
30
64
14.38
10.5
3
50
332565024
24
403.0
383.05
332565024
118
30
64
15.35
10.5
3
50
332565025
25
419.0
398.95
332565025
118
30
64
16.40
10.5
3
50
332565026
26
435.0
414.80
332565026
133
30
65
18.81
10.5
3
50
332565028
28
466.5
446.55
332565028
133
30
65
21.00
10.5
3
50
332565030
30
498.5
478.35
332565030
133
30
65
23.42
10.5
3
50
332565032
32
530.0
510.10
332565032
133
30
65
25.93
10.5
3
50
332565038
38
625.5
605.45
332565038
133
30
65
32.10
10.5
3
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청