카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets ASA 60 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Simplex sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/simplex_sprockets_asa/simplex_sprockets_asa_60.prj},{NB=131060022},{Z=22},{DE=142.2},{DP=133.86},{CNSORDERNO=131060022},{DM=90},{D1=20},{A=40},{KG=2.45},{B1=11.6},{C=2.4},{R3=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
131060010
10
70.0
61.60
131060010
42
12
30
0.38
11.6
2.4
20
131060011
11
76.0
67.61
131060011
46
16
35
0.50
11.6
2.4
20
131060012
12
81.9
73.60
131060012
52
16
35
0.64
11.6
2.4
20
131060013
13
87.9
79.59
131060013
58
16
35
0.80
11.6
2.4
20
131060014
14
94.0
85.61
131060014
64
16
35
0.97
11.6
2.4
20
131060015
15
100.0
91.63
131060015
70
16
35
1.16
11.6
2.4
20
131060016
16
106.0
97.65
131060016
75
16
35
1.34
11.6
2.4
20
131060017
17
112.0
103.67
131060017
80
16
35
1.53
11.6
2.4
20
131060018
18
118.0
109.71
131060018
80
16
35
1.61
11.6
2.4
20
131060019
19
124.1
115.75
131060019
80
16
35
1.70
11.6
2.4
20
131060020
20
130.1
121.78
131060020
80
16
35
1.84
11.6
2.4
20
131060021
21
136.2
127.82
131060021
90
20
40
2.35
11.6
2.4
20
131060022
22
142.2
133.86
131060022
90
20
40
2.45
11.6
2.4
20
131060023
23
148.2
139.90
131060023
90
20
40
2.56
11.6
2.4
20
131060024
24
154.3
145.94
131060024
90
20
40
2.67
11.6
2.4
20
131060025
25
160.3
152.00
131060025
90
20
40
2.79
11.6
2.4
20
131060026
26
166.4
158.04
131060026
95
20
40
3.08
11.6
2.4
20
131060027
27
172.4
164.09
131060027
95
20
40
3.21
11.6
2.4
20
131060028
28
178.5
170.13
131060028
95
20
40
3.34
11.6
2.4
20
131060030
30
190.6
182.25
131060030
95
20
40
3.62
11.6
2.4
20
131060032
32
202.7
194.35
131060032
95
20
40
3.92
11.6
2.4
20
131060034
34
214.8
206.46
131060034
95
20
40
4.25
11.6
2.4
20
131060035
35
220.9
212.52
131060035
95
20
40
4.41
11.6
2.4
20
131060036
36
226.9
218.58
131060036
95
20
40
4.71
11.6
2.4
20
131060038
38
239.0
230.69
131060038
100
20
40
5.07
11.6
2.4
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청