카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets 20B-2 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_sprockets_t_l/duplex_sprockets_20b_2_t_l.prj},{NB=382400021},{ZX=21},{Z=21},{DE=228.0},{DP=213.04},{CNSORDERNO=382400021},{DM=140},{A=76.0},{TAPERBUSH=3030},{TIPO=2},{KG=8.80},{B2=54.6},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
382400013
13
147.5
132.65
382400013
0
54.6
2517
3
2.20
54.6
18.2
3.5
32
382400015
15
167.7
152.72
382400015
0
54.6
2517
3
4.00
54.6
18.2
3.5
32
382400017
17
187.7
172.78
382400017
0
54.6
2517
3
5.00
54.6
18.2
3.5
32
382400019
19
207.9
192.91
382400019
140
76.0
3030
2
6.30
54.6
18.2
3.5
32
382400021
21
228.0
213.04
382400021
140
76.0
3030
2
8.80
54.6
18.2
3.5
32
382400023
23
248.2
233.17
382400023
140
76.0
3030
2
9.80
54.6
18.2
3.5
32
382400025
25
268.4
253.33
382400025
140
76.0
3030
2
10.50
54.6
18.2
3.5
32
382400030
30
318.7
303.75
382400030
160
76.0
3030
2
14.00
54.6
18.2
3.5
32
382400038
38*
399.4
384.49
382400038
160
76.0
3030
7
22.00
54.6
18.2
3.5
32
382400057
57*
592.3
576.36
382400057
175
89.0
3535
7
37.00
54.6
18.2
3.5
32
382400076
76*
784.3
768.32
382400076
175
89.0
3535
7
62.00
54.6
18.2
3.5
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청