카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex plate wheels 081 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/simplex_platte_wheels/simplex_plate_wheels_081.prj},{NB=201341027},{Z=27},{DE=115.7},{DP=109.40},{CNSORDERNO=201341027},{D1=12},{KG=0.28},{B1=3},{C=0.8},{R3=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
201341009
9
43.4
37.13
201341009
8
0.02
3
0.8
13
201341010
10
47.4
41.10
201341010
8
0.02
3
0.8
13
201341011
11
51.4
45.07
201341011
8
0.03
3
0.8
13
201341012
12
55.4
49.07
201341012
8
0.04
3
0.8
13
201341013
13
59.4
53.06
201341013
8
0.04
3
0.8
13
201341014
14
63.4
57.07
201341014
8
0.05
3
0.8
13
201341015
15
67.4
61.09
201341015
8
0.06
3
0.8
13
201341016
16
71.4
65.10
201341016
8
0.07
3
0.8
13
201341017
17
75.4
69.11
201341017
8
0.08
3
0.8
13
201341018
18
79.4
73.14
201341018
8
0.09
3
0.8
13
201341019
19
83.5
77.16
201341019
8
0.10
3
0.8
13
201341020
20
87.5
81.19
201341020
8
0.11
3
0.8
13
201341021
21
91.5
85.22
201341021
8
0.11
3
0.8
13
201341022
22
95.5
89.24
201341022
10
0.13
3
0.8
13
201341023
23
99.6
93.27
201341023
10
0.15
3
0.8
13
201341024
24
103.6
97.29
201341024
12
0.16
3
0.8
13
201341025
25
107.6
101.33
201341025
12
0.17
3
0.8
13
201341026
26
111.7
105.36
201341026
12
0.26
3
0.8
13
201341027
27
115.7
109.40
201341027
12
0.28
3
0.8
13
201341028
28
119.7
113.42
201341028
12
0.32
3
0.8
13
201341030
30
127.8
121.50
201341030
12
0.35
3
0.8
13
201341032
32
135.9
129.56
201341032
12
0.40
3
0.8
13
201341033
33
139.9
133.60
201341033
12
0.43
3
0.8
13
201341034
34
143.9
137.64
201341034
12
0.46
3
0.8
13
201341035
35
148.0
141.68
201341035
12
0.49
3
0.8
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청