카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex plate wheels 24B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/duplex_platte_wheels/duplex_plate_wheels_24b_2.prj},{NB=202420027},{Z=27},{DE=343.0},{DP=328.19},{CNSORDERNO=202420027},{D2=30},{KG=41.15},{B2=72},{B1=24.1},{C=4},{R3=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
202420008
8
113.0
99.55
202420008
25
2.31
72
24.1
4
38
202420009
9
125.0
111.40
202420009
25
3.18
72
24.1
4
38
202420010
10
137.0
123.29
202420010
25
4.19
72
24.1
4
38
202420011
11
149.0
135.21
202420011
25
5.33
72
24.1
4
38
202420012
12
161.0
147.22
202420012
25
6.59
72
24.1
4
38
202420013
13
173.0
159.18
202420013
25
7.99
72
24.1
4
38
202420014
14
185.0
171.22
202420014
25
9.52
72
24.1
4
38
202420015
15
197.0
183.26
202420015
25
11.18
72
24.1
4
38
202420016
16
209.0
195.30
202420016
30
12.85
72
24.1
4
38
202420017
17
221.0
207.34
202420017
30
14.77
72
24.1
4
38
202420018
18
233.0
219.42
202420018
30
16.82
72
24.1
4
38
202420019
19
245.5
231.49
202420019
30
19.00
72
24.1
4
38
202420020
20
257.5
243.57
202420020
30
21.31
72
24.1
4
38
202420021
21
270.5
255.65
202420021
30
23.75
72
24.1
4
38
202420022
22
282.5
267.73
202420022
30
26.33
72
24.1
4
38
202420023
23
294.5
279.80
202420023
30
29.03
72
24.1
4
38
202420024
24
307.0
291.88
202420024
30
31.86
72
24.1
4
38
202420025
25
319.0
304.00
202420025
30
34.83
72
24.1
4
38
202420026
26
331.0
316.08
202420026
30
37.93
72
24.1
4
38
202420027
27
343.0
328.19
202420027
30
41.15
72
24.1
4
38
202420028
28
355.0
340.27
202420028
30
44.51
72
24.1
4
38
202420029
29
367.5
352.38
202420029
30
48.00
72
24.1
4
38
202420030
30
379.5
364.50
202420030
30
51.61
72
24.1
4
38
202420031
31
391.5
376.62
202420031
40
55.05
72
24.1
4
38
202420032
32
403.5
388.69
202420032
40
58.93
72
24.1
4
38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청