6.4mm/7.9mm/9.5mm
Bando
Synchronized Pulley
Machined shaft hole type
XL type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/machined_shaft_hole_type/xl_type/xl_037_asmtab.prj},{NB=25XL037AF(10)},{N=25},{SHAPE1=A},{FLANGE=F},{MAT=Carbon steel},{DP=40.43},{DO=39.92},{W=16},{L=25},{WA=11},{S=2.5},{B=9},{DB=25},{SD=10},{DMIN=10},{FLNO=F4836},{SHAPEX='A','A','B','B'},{DMAXA=30},{DMAXB=17},{MA=0.13},{MB=0.16},{PPATH=xl_037/xl_037_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
l
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
DB
[mm]
DMAX
[mm]
DMIN
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
10XL037AF
10
AF
Carbon steel
16.17
15.66
16
0
11
2.5
0
0
8
5
0.017
F2412
11XL037AF
11
AF
Carbon steel
17.79
17.28
16
0
11
2.5
0
0
8
5
0.022
F2412
12XL037AF
12
AF
Carbon steel
19.40
18.90
16
0
11
2.5
0
0
11
5
0.027
F2515
13XL037AF
13
AF
Carbon steel
21.02
20.51
16
0
11
2.5
0
0
13
6
0.032
F2817
14XL037AF
14
AF
Carbon steel
22.64
22.13
16
0
11
2.5
0
0
13
6
0.038
F2817
15XL037AF
15
AF
Carbon steel
24.26
23.75
16
0
11
2.5
0
0
16
6
0.045
F3220
16XL037AF
16
AF
Carbon steel
25.87
25.36
16
25
11
2.5
9
16
17
6
0.053
F3220
18XL037AF
18
AF
Carbon steel
29.11
28.60
16
25
11
2.5
9
20
18
6
0.069
F3525
19XL037AF
19
AF
Carbon steel
30.72
30.22
16
25
11
2.5
9
22
20
6
0.078
F3525
20XL037AF
20
AF
Carbon steel
32.34
31.83
16
25
11
2.5
9
22
22
8
0.084
F3525
21XL037AF
21
AF
Carbon steel
33.96
33.45
16
25
11
2.5
9
22
23
8
0.094
F3925
22XL037AF
22
AF
Carbon steel
35.57
35.07
16
25
11
2.5
9
25
25
8
0.10
F4531
24XL037AF
24
AF
Carbon steel
38.81
38.30
16
25
11
2.5
9
25
28
8
0.12
F4531
25XL037AF
25
AF
Carbon steel
40.43
39.92
16
25
11
2.5
9
25
30
10
0.13
F4836
26XL037AF
26
AF
Carbon steel
42.04
41.53
16
25
11
2.5
9
25
31
10
0.15
F4836
27XL037AF
27
AF
Carbon steel
43.66
43.15
16
25
11
2.5
9
28
33
10
0.16
F4836
28XL037AF
28
AF
Carbon steel
45.28
44.77
16
25
11
2.5
9
28
34
10
0.17
F5541
30XL037AF
30
AF
Carbon steel
48.51
48.00
16
25
11
2.5
9
28
38
10
0.20
F5541
32XL037AF
32
AF
Carbon steel
51.74
51.24
16
25
11
2.5
9
28
41
10
0.23
F6146
34XL037AF
34
AF
Carbon steel
54.98
54.47
16
25
11
2.5
9
32
43
10
0.26
F6146
36XL037AF
36
AF
Carbon steel
58.21
57.70
16
25
11
2.5
9
32
46
10
0.30
F6751
38XL037AF
38
AF
Carbon steel
61.45
60.94
16
25
11
2.5
9
32
50
10
0.33
F7056
40XL037AF
40
AF
Carbon steel
64.68
64.17
16
25
11
2.5
9
32
53
10
0.37
F7056
42XL037AF
42
AF
Carbon steel
67.91
67.41
16
25
11
2.5
9
32
56
10
0.41
F7761
44XL037AF
44
AF
Carbon steel
71.15
70.64
16
25
11
2.5
9
32
59
10
0.46
F7761
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6.4mm/7.9mm/9.5mm (Light load)
Bando
06.03.2023
Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
15 mm
Bando
06.03.2023
Spur Gears - Module 1 (30 <= Z < 60, S45C, Shapes B1)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
31.05.2024
with Setscrew
FYH INC.
16.11.2022
CJP CJ-H - Hose Nipple
SMC Corporation
01.07.2024
12.7mm
Bando
06.03.2023
19.0mm
Bando
06.03.2023
XL
Bando
06.03.2023
XL037
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
06.11.2015
Type XL - Inch Timing Belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
Timing belt pulleys XL 037 for belt width 037 (3/8" = 9,53 mm)
Haberkorn
19.07.2021
With flanged outer ring and double shield FL...ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청