AT20-100
Bando
AT Pulley
AT20
Powered by
CAD모델 선택
{bando/at_pulley/at20/at20_100_asmtab.prj},{NB=33AT20-100AF(30)},{IDNR=},{Z=33},{DO=207.20},{BD=197.90},{FO=229},{FI=167},{DB=100},{DMINA=30},{DMAXA=161},{DMINB=30},{DMAXB=60},{SHAPE1=A},{FL=F},{SD=30},{WA=111},{W=121},{L=150},{VER=AT20-100},{RN=115},{S=5},{PPATH=at20_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DO
do
[mm]
BD
Bottom diameter
[mm]
FO
Fo
[mm]
FI
Fi
[mm]
DB
db
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
18AT20-100AF
18
111.75
102.45
134
72
70
AF
111
121
150
5
19AT20-100AF
19
118.10
108.80
140
78
70
AF
111
121
150
5
20AT20-100AF
20
124.50
115.20
147
85
80
AF
111
121
150
5
21AT20-100AF
21
130.85
121.55
153
91
80
AF
111
121
150
5
22AT20-100AF
22
137.20
127.90
159
97
90
AF
111
121
150
5
23AT20-100AF
23
143.55
134.25
166
104
100
AF
111
121
150
5
24AT20-100AF
24
149.95
140.65
172
110
100
AF
111
121
150
5
25AT20-100AF
25
156.30
147.00
178
116
100
AF
111
121
150
5
26AT20-100AF
26
162.65
153.35
185
123
100
AF
111
121
150
5
27AT20-100AF
27
169.05
159.75
191
129
100
AF
111
121
150
5
28AT20-100AF
28
175.40
166.10
197
135
100
AF
111
121
150
5
29AT20-100AF
29
181.75
172.45
204
142
100
AF
111
121
150
5
30AT20-100AF
30
188.15
178.85
210
148
100
AF
111
121
150
5
31AT20-100AF
31
194.50
185.20
217
155
100
AF
111
121
150
5
32AT20-100AF
32
200.85
191.55
223
161
100
AF
111
121
150
5
33AT20-100AF
33
207.20
197.90
229
167
100
AF
111
121
150
5
34AT20-100AF
34
213.60
204.30
236
174
100
AF
111
121
150
5
35AT20-100AF
35
219.95
210.65
242
180
100
AF
111
121
150
5
36AT20-100AF
36
226.35
217.05
248
186
100
AF
111
121
150
5
37AT20-100AF
37
232.70
223.40
255
193
100
AF
111
121
150
5
38AT20-100AF
38
239.05
229.75
261
199
100
AF
111
121
150
5
39AT20-100AF
39
245.45
236.15
267
205
100
AF
111
121
150
5
40AT20-100AF
40
251.80
242.50
274
212
100
AF
111
121
150
5
41AT20-100AF
41
258.15
248.85
280
218
100
AF
111
121
150
5
42AT20-100AF
42
264.50
255.20
287
225
100
AF
111
121
150
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청