TL-2517-K Margeta - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_2517_kt_mm.prj},{NB=119623},{IDNR=},{BORE=30},{B1=30.0000},{PN=119623},{WT=3.1},{BK=8x3.3},{SK=8x4},{W=6.3500},{WD=3.17500},{TC=11.600},{WTIS=430},{A=85.60},{B=44.45},{CI=123.95},{CS=111.25},{D=82.550},{FQ=2},{FS=1/2-13NC },{NDM=12.7},{LH=41.40},{LS=25.4},{MH=57.15},{MS=41.40},{S=3.048},{E=13.208},{G=11.125},{H=1.524},{J=20.320}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[mm]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[mm]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[mm]
B
[mm]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[mm]
CS
Steel Hub Diameter
[mm]
D
Bolt Circle
[mm]
FQ
Quantity - Number of Bolts
ⁿ/ₐ
FS
Size of Bolts
ⁿ/ₐ
LH
Standard Hex Key
[mm]
LS
Short Key
[mm]
MH
Standard Hex Key
[mm]
MS
Short Key
[mm]
119669
14
119669
3.6
5x2.3
5x5.3
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119670
16
119670
3.6
5x2.3
5x5.3
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119671
18
119671
3.5
6x2.8
6x3.5
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119672
19
119672
3.4
6x2.8
6x3.5
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119618
20
119618
3.4
6x2.8
6x3.5
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119619
22
119619
3.3
6x2.8
6x3.5
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119620
24
119620
3.3
8x3.3
8x4
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119621
25
119621
3.2
8x3.3
8x4
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119622
28
119622
3.1
8x3.3
8x4
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119623
30
119623
3.1
8x3.3
8x4
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119624
32
119624
3
10x3.3
10x5
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119625
35
119625
2.9
10x3.3
10x5
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119626
38
119626
2.9
10x3.3
10x5
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119627
40
119627
2.8
12x3.3
12x5
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119628
42
119628
2.6
12x3.3
12x5
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119629
45
119629
2.5
14x3.8
14x5.5
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119630
48
119630
2.4
14x3.8
14x5.5
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119640
50
119640
2.3
14x3.8
14x5.5
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119641
55
119641
2
16x4.3
16x6
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119642
60
119642
1.7
18x4.4
18x7
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
119643
65
119643
1.4
18x4.4
18x7
11.600
430
85.60
44.45
123.95
111.25
82.550
2
1/2-13NC
41.40
25.4
57.15
41.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청