Motor Mount - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2/ta2_motor_ma.prj},{NB=905090A-0.21-1-0},{BMIN1=0.21},{BMIN2=0.00},{BCP1=0.210},{BMAX=4.21},{DB=20.35},{DC=24.68},{E=1.75},{F=0.4380},{G=2.28},{H=27.7100},{J=3.55},{K=26.44},{L=22.64},{M=0.3125},{M1AC=10.11},{M1B=10.97},{M1D=19.45},{M2AC=15.21},{M2B=16.07},{M2D=24.55},{M3AC=20.31},{M3B=21.17},{M3D=0.00},{M4AC=25.41},{N=13.50},{O=2.31},{P=1.50},{R=0.3125},{S=0.3100},{T=18.50},{U=15.74},{V=18.85},{Z=0.56},{X=1.00},{Y=6.10},{AA=11.20},{AB=16.30},{AC=21.40},{AD=0.50},{AE=0.375},{AF=1.66},{AFM=6.91},{AG=1.1250},{AH=1.062},{AI=0.095},{AJ=0.7500},{AK=7.0000},{AL=0.7500},{AM=0.03},{AN=0.3120},{AO=0.6410},{AP=26.44},{AR=45},{AS=5.00},{AT=1.00},{AU=1.25},{AV=1.25},{AX=0.94},{RA=0.5625},{PO=A},{BDIM=1},{CD=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
BMIN
Lateral Adjustment B Min
[인치]
BMAX
Lateral Adjustment B Max
[인치]
DB
Variable D position B&D
[인치]
DC
Variable D position A&C
[인치]
G
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M1AC
M1 Value Position A and C
[인치]
M1B
M1 Value Position B
[인치]
M1D
M1 Value Position D
[인치]
M2AC
M2 Value Position A and C
[인치]
M2B
M2 Value Position B
[인치]
M2D
M2 Value Position D
[인치]
M3AC
M3 Value Position A and C
[인치]
M3B
M3 Value Position B
[인치]
M3D
M3 Value Position D
[인치]
M4AC
M4 Value Position A and C
[인치]
N
[인치]
O
[인치]
P
[인치]
T
[인치]
U
[인치]
AF
[인치]
AFM
[인치]
AP
[인치]
900090A-0.09-1-0
900090
TA0107MM
35.4
-0,09
3.33
10.20
12.13
1.75
15.50
13.62
7.95
8.45
9.81
10.32
10.82
12.18
12.69
13.19
14.55
15.06
6.87
1.75
1.38
10.50
7.74
1.34
4.91
16.38
901090A-0.09-1-0
901090
TA1107MM
39.5
-0,09
3.33
11.54
13.74
1.75
17.26
15.30
8.23
8.22
10.82
10.82
10.81
13.41
13.41
13.40
16.00
16.00
8.12
1.75
1.38
12.50
9.75
1.13
5.91
18.00
902090A0.19-1-0
902090
TA2115MM
52.6
0,19
3.61
13.50
15.94
2.00
19.25
17.50
7.60
7.71
10.55
10.66
10.77
13.61
13.72
13.83
16.67
16.78
9.25
1.75
1.38
13.75
11.00
1.34
5.91
20.00
903090A0.04-1-0
903090
TA3203MM
86.7
0,04
5.34
15.32
17.96
1.80
21.60
19.50
7.59
8.13
10.52
11.05
11.59
13.98
14.51
15.05
17.44
17.97
10.00
1.81
1.38
16.38
13.62
1.66
5.81
22.36
904090A-0.21-1-0
904090
TA4207MM
114.3
-0,21
4.21
17.80
21.33
2.28
24.50
23.00
9.37
9.34
13.52
13.49
13.46
17.64
17.61
17.58
21.76
21.73
13.25
2.31
1.50
18.25
15.49
1.66
6.51
26.00
905090A-0.21-1-0
905090
TA5215MM
124.8
-0,21
4.21
20.35
24.68
2.28
26.44
22.64
10.11
10.97
19.45
15.21
16.07
24.55
20.31
21.17
0.00
25.41
13.50
2.31
1.50
18.50
15.74
1.66
6.91
26.44
906090A1.59-1-0
906090
TA6307MM
156.7
1,59
5.91
22.12
26.80
2.50
24.50
22.00
11.18
11.18
16.38
16.38
16.38
21.57
21.58
21.58
26.77
26.78
12.50
2.88
1.75
21.00
18.24
2.09
7.81
28.00
907090A1.59-1-0
907090
TA7315MM
183.3
1,59
5.91
25.12
32.53
3.00
27.50
25.00
13.88
12.72
21.04
19.88
18.72
27.04
25.88
24.72
33.04
31.88
12.50
3.38
1.75
21.00
18.26
2.08
7.91
33.70
908090A1.59-1-0
908090
TA8407MM
183.3
1,59
5.91
25.12
32.53
3.00
27.50
25.00
13.88
12.72
21.04
19.88
18.72
27.04
25.88
24.72
33.04
31.88
12.50
3.38
1.75
21.00
18.26
2.10
7.91
33.70
909090B2.18-1-0
909090
TA9415MM
273.7
2,18
6.82
29.00
0.00
3.50
26.50
23.70
0.00
15.00
23.00
0.00
20.00
28.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.00
4.00
2.50
24.00
21.24
2.22
7.71
30.80
910090B2.18-1-0
910090
TA10507MM
286.7
2,18
6.82
31.70
0.00
3.50
26.50
23.70
0.00
17.86
28.58
0.00
23.22
33.94
0.00
0.00
0.00
0.00
14.00
4.00
2.50
24.00
21.24
2.22
5.21
33.50
912090B1.68-1-0
912090
TA12608MM
289.6
1,68
7.32
32.50
0.00
3.50
26.50
23.70
0.00
18.30
34.70
0.00
23.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.00
4.00
2.50
24.00
21.24
2.22
5.21
34.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청