Combination Tigear - Combination Tigear
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
combination_tigear
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/combination_tigear/combination_tigear_asmtab.prj},{NB=56C200T009A-N-1-7/16},{D1=0.39},{S1=0.67},{E1=0.77},{K1=0.28},{C1=0.02},{HH=8.70},{GG=8.00},{OD=9.00},{OE=6.50},{OF=7.09},{OG=3.15},{OH=0.41},{OI=0.41},{ND=0.39},{KD=0.33},{DEEP=0.81},{Y=1.44},{ND1=0.32},{KD1=0.26},{B1=2.50},{UU=1.44},{AMIN=3.60},{AMAX=6.21},{J1=1.50},{I1=1.09},{KEMIN=14.75},{KEMAX=17.75},{CC=0.39},{LL=0.68},{A0=10.00},{A01=5.17},{A02=3.83},{EE=6.50},{BB=7.76},{TRI1=1.09},{TRJ1=1.50},{TRF1=1.37},{TRM1=2.630},{TRL1=0.68},{TRG1=8.00},{TRH1=8.70},{TRK1=3.13},{TRD1=2.50},{TRE1=0.94},{TRB1=4.22},{OFF1=5.12},{OFG1=0.00},{OFH1=0.00},{OFB1=3.410},{OFC1=7.590},{OFD1=3.630},{OFE1=8.500},{MT=NEMA},{RATIO=9.4},{FS=56C},{OUTPUT=T},{U=1-7/16\"},{BK=},{SP=},{SO=},{M=0},{KE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
CS
Frame Size
ⁿ/ₐ
AJ
[인치]
BD
[인치]
BF
ⁿ/ₐ
UMIN
[인치]
UMAX
[인치]
KEYWAY
Keyway
ⁿ/ₐ
XV
Tenon
ⁿ/ₐ
ZC
[인치]
O
[인치]
LM
[인치]
ZN
[인치]
AE
[인치]
R
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
F1
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
H1
[인치]
I
[인치]
J
[인치]
DEEP
Deep
[인치]
M1
ⁿ/ₐ
N1
ⁿ/ₐ
C
[인치]
B0
[인치]
A0
[인치]
A01
[인치]
A02
[인치]
EE
[인치]
BB
[인치]
TRI
[인치]
TRJ
[인치]
TRF
[인치]
TRM
[인치]
TRL
[인치]
TRG
[인치]
TRH
[인치]
TRA
ⁿ/ₐ
TRD
[인치]
TRE
[인치]
TRB
[인치]
OFF
[인치]
OFB
[인치]
OFC
[인치]
OFD
[인치]
OFE
[인치]
OFG
[인치]
OFH
[인치]
OFJ
[인치]
OFBF
[인치]
FC
[인치]
FA
[인치]
JA
[인치]
JB
[인치]
JD
[인치]
JE
[인치]
JF
ⁿ/ₐ
HA
[인치]
HB
[인치]
HD
[인치]
HE
[인치]
HF
ⁿ/ₐ
56C150T007A-N-1-1/8
56C150T007A-N-1-1/8
C150
5.88
6.72
0.44
0.626
0.627
3/16x3/32
4.501/4.503
11.89
7.34
3.60
8.68
0.000
0.00
3.980
6.30
3.82
2.48
8.37
3.02
2.48
6.020
2.48
5.08
3.21
0.71
M8
1.25
0.00
0.00
8.00
4.17
2.83
5.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
56C200T009A-N-1-7/16
56C200T009A-N-1-7/16
C200
5.88
6.72
0.44
0.626
0.627
3/16x3/32
4.501/4.503
13.36
8.38
3.60
9.67
0.000
0.00
5.130
7.09
4.21
2.88
9.25
3.42
3.15
7.260
3.13
6.07
3.69
0.81
M10
1.5
0.00
0.00
10.00
5.17
3.83
6.50
7.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
56C262T007A-N-1-15/16
56C262T007A-N-1-15/16
C262
5.88
6.72
0.44
0.626
0.627
3/16x3/32
4.501/4.503
15.81
9.90
3.80
11.50
0.000
0.00
6.540
9.29
5.59
3.70
10.23
3.88
3.74
8.830
3.92
7.70
4.31
0.81
M10
1.5
0.00
0.00
12.24
6.45
4.55
8.00
9.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
56C350T040A-N-2-3/16
56C350T040A-N-2-3/16
C350
5.88
6.72
0.44
0.626
0.627
3/16x3/32
4.501/4.503
18.87
11.76
3.80
13.50
0.000
0.00
8.400
11.81
7.17
4.64
12.59
4.77
4.92
11.190
4.90
9.70
5.37
1.06
M12
1.75
0.00
0.00
15.24
8.27
5.74
9.00
10.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
0.00
0.00
0.00
0.00
Not Available
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청