Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 20mm thru 75mm LT700 Pillow Blocks - SOLIDLUBE
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Sleeve Bearings - Solidlube
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/solid_lube/pillow_blocks/p2b_lt7_metric_asmtab.prj},{NB=034229},{SERIES=209},{BOD=84.84500},{SS=40},{PN=034229},{DESCRIPTION=P2B-LT7-40M},{WEIGHT=2.72},{UF=LD-20},{A=39.7},{B=188.9},{C=50.8},{DMIN=139.7},{DMAX=157.2},{F=12},{F1=12},{G=23.0},{H=19.1},{J=108.7},{L=65.1},{M=54.0},{PPATH=p2b_lt7_body_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
UF
Used On Frame
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
[mm]
DMAX
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
034225
204
20
034225
P2B-LT7-20M
.77
LD-10
25.4
133.4
34.1
85.7
106.4
10
21.4
13.5
65.1
34.9
33.3
034226
205
25
034226
P2B-LT7-25M
.64
LD-10
27.0
139.7
35.7
93.7
114.3
10
21.4
15.1
70.6
39.7
36.5
034227
206
30
034227
P2B-LT7-30M
1.22
LD-20
30.2
158.8
44.5
108.0
127.0
12
23.8
17.5
82.6
46.0
41.3
034228
207
35
034228
P2B-LT7-35M
1.77
LD-20
33.3
165.1
44.5
119.1
138.1
12
23.8
18.3
95.3
54.0
47.6
034229
209
40
034229
P2B-LT7-40M
2.72
LD-20
39.7
188.9
50.8
139.7
157.2
12
23.0
19.1
108.7
65.1
54.0
034230
209
45
034230
P2B-LT7-45M
2.63
LD-20
39.7
188.9
50.8
139.7
157.2
12
23.0
19.1
108.7
65.1
54.0
034231
210
50
034231
P2B-LT7-50M
3.08
LD-30
41.3
206.4
57.1
152.4
170.0
16
26.2
19.1
115.1
71.4
57.2
034221
212
60
034221
P2B-LT7-60M
4.58
LD-40
46.0
241.3
60.3
174.6
201.6
16
31.0
22.2
137.3
88.9
69.9
034232
215
70
034232
P2B-LT7-70M
9.98
LD-45
69.1
298.5
73.0
215.9
241.3
22
36.5
25.4
171.5
100.0
88.9
034233
215
75
034233
P2B-LT7-75M
9.62
LD-45
69.1
298.5
73.0
215.9
241.3
22
36.5
25.4
171.5
100.0
88.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청