Set Screw Wide Slot Take Up Inch Bore - SC Take-Up Bearings -Wide Slot -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Take Up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/take_up_bearings/wstu_sc_hi_asmtab.prj},{NB=125355},{SERIES=208},{SS=1-5/8},{SS1=1.625000},{PN=125355},{DESCRIPTION=WSTU-SC-110},{W=6.0},{FS=WS400},{BOD=3.149600},{BW=0.866100},{LF=RE-LUBE},{LF1=1},{A=1.94},{A1=1.940000},{B=5.69},{B1=5.690000},{C=0.688},{C1=0.688000},{D=3.25},{D1=3.250000},{E=3.50},{E1=3.500000},{F=1},{F1=1.000000},{G=0.63},{G1=0.630000},{H=0.75},{H1=0.750000},{J=3.25},{J1=3.250000},{K=1.94},{K1=1.940000},{L=2.05},{L1=2.050000},{M=3.985 / 4.015},{M1=3.985000},{N=4.50},{N1=4.500000},{R=0.57},{R1=0.570000},{S=1.19},{S1=1.190000},{T=1.94},{T1=1.940000},{PPATH=wstu_sc_hi_templ.prj},{CAPS=4005},{CAPD=7332}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
125343
204
1/2
125343
WSTU-SC-008
2.1
WS300
RE-LUBE
1.23
3.69
0.531
2
2.38
5/8
0.38
0.63
2
1.25
1.12
2.985 / 3.015
3.63
0.50
0.73
1.38
125344
204
5/8
125344
WSTU-SC-010
2.0
WS300
RE-LUBE
1.23
3.69
0.531
2
2.38
5/8
0.38
0.63
2
1.25
1.12
2.985 / 3.015
3.63
0.50
0.73
1.38
125010
204
3/4
125010
WSTU-SC-012
1.9
WS300
RE-LUBE
1.23
3.69
0.531
2
2.38
5/8
0.38
0.63
2
1.25
1.12
2.985 / 3.015
3.63
0.50
0.73
1.38
125356
205
7/8
125356
WSTU-SC-014
2.2
WS300
RE-LUBE
1.34
3.81
0.531
2
2.44
5/8
0.38
0.63
2
1.31
1.32
2.985 / 3.015
3.63
0.56
0.78
1.38
125011
205
15/16
125011
WSTU-SC-015
2.1
WS300
RE-LUBE
1.34
3.81
0.531
2
2.44
5/8
0.38
0.63
2
1.31
1.32
2.985 / 3.015
3.63
0.56
0.78
1.38
125012
205
1
125012
WSTU-SC-100
2.0
WS300
RE-LUBE
1.34
3.81
0.531
2
2.44
5/8
0.38
0.63
2
1.31
1.32
2.985 / 3.015
3.63
0.56
0.78
1.38
125357
206
1-1/16
125357
WSTU-SC-101
3.1
WS308
RE-LUBE
1.52
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.57
3.480 / 3.510
4.13
0.58
0.94
1.63
125358
206
1-1/8
125358
WSTU-SC-102
3.0
WS308
RE-LUBE
1.52
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.57
3.480 / 3.510
4.13
0.58
0.94
1.63
125113
206
1-3/16
125113
WSTU-SC-103
2.9
WS308
RE-LUBE
1.52
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.57
3.480 / 3.510
4.13
0.58
0.94
1.63
123175
206
1-1/4
123175
WSTU-SC-104S
2.8
WS308
RE-LUBE
1.52
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.57
3.480 / 3.510
4.13
0.58
0.94
1.63
125360
207
1-1/4
125360
WSTU-SC-104
3.8
WS308
RE-LUBE
1.71
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
1.84
3.480 / 3.510
4.13
0.67
1.04
1.63
125359
207
1-5/16
125359
WSTU-SC-105
3.7
WS308
RE-LUBE
1.71
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
1.84
3.480 / 3.510
4.13
0.67
1.04
1.63
125361
207
1-3/8
125361
WSTU-SC-106
3.6
WS308
RE-LUBE
1.71
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
1.84
3.480 / 3.510
4.13
0.67
1.04
1.63
125114
207
1-7/16
125114
WSTU-SC-107
3.5
WS308
RE-LUBE
1.71
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
1.84
3.480 / 3.510
4.13
0.67
1.04
1.63
125120
208
1-1/2
125120
WSTU-SC-108
6.1
WS400
RE-LUBE
1.94
5.69
0.688
3.25
3.50
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.05
3.985 / 4.015
4.50
0.75
1.19
1.94
125355
208
1-5/8
125355
WSTU-SC-110
6.0
WS400
RE-LUBE
1.94
5.69
0.688
3.25
3.50
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.05
3.985 / 4.015
4.50
0.57
1.19
1.94
125151
209
1-5/8
125151
WSTU-SC-110L
6.1
WS400
RE-LUBE
1.94
5.63
0.688
3.25
3.44
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.22
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
125115
209
1-11/16
125115
WSTU-SC-111
6.0
WS400
RE-LUBE
1.94
5.63
0.688
3.25
3.44
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.22
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
125362
209
1-3/4
125362
WSTU-SC-112
5.9
WS400
RE-LUBE
1.94
5.63
0.688
3.25
3.44
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.22
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
125121
209
1-13/16
125121
WSTU-SC-113
5.8
WS400
RE-LUBE
1.94
5.63
0.688
3.25
3.44
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.22
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
125116
210
1-15/16
125116
WSTU-SC-115
6.4
WS400
RE-LUBE
1.94
5.82
0.688
3.38
3.56
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.43
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
125363
210
2
125363
WSTU-SC-200
6.2
WS400
RE-LUBE
1.94
5.82
0.688
3.38
3.56
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.43
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
125117
211
2-3/16
125117
WSTU-SC-203
10.0
WS502
RE-LUBE
2.22
6.69
1.063
3.75
4.19
1-1/4
0.75
1.00
4.00
2.50
2.71
5.110 / 5.140
5.88
0.87
1.35
2.50
125364
211
2-1/4
125364
WSTU-SC-204
9.8
WS502
RE-LUBE
2.22
6.69
1.063
3.75
4.19
1-1/4
0.75
1.00
4.00
2.50
2.71
5.110 / 5.140
5.88
0.87
1.35
2.50
125118
212
2-7/16
125118
WSTU-SC-207
10.8
WS502
RE-LUBE
2.31
7.50
1.063
4.00
4.69
1-1/4
0.75
1.25
4.00
2.50
2.97
5.110 / 5.140
5.88
0.90
1.41
2.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청