Set Screw Light Duty Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - SC Pillow Block Bearings -(Light Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/pillow_blocks/p2b_sl_hi_asmtab.prj},{NB=128107},{SERIES=205},{SS=1},{SS1=1.000000},{PN=128107},{DESCRIPTION=P2B-SL-100},{W=0.73},{BOD=2.04720},{A=1.06},{A1=1.0600000},{B=4.50},{B1=4.5000000},{C=1.13},{C1=1.1300000},{D=3.38},{D1=3.380000},{F=3/8},{F1=0.375000},{G=0.56},{G1=0.560000},{H=0.21},{H1=0.210000},{J=2.22},{J1=2.2200000},{L=1.32},{L1=1.3200000},{M=1.13},{M1=1.1300000},{R=0.30},{R1=0.300000},{S=0.76},{S1=0.7600000},{PPATH=p2b_sl_hi_templ.prj},{CAPS=1565},{CAPD=3146}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Width
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
059637
203
1/2
059637
P2B-SL-008
0.52
1.00
3.63
1.00
2.69
1/4
0.50
0.13
1.75
0.96
0.88
0.36
0.64
128197
203
5/8
128197
P2B-SL-010
0.50
1.00
3.63
1.00
2.69
1/4
0.50
0.13
1.75
0.96
0.88
0.36
0.64
128106
204
3/4
128106
P2B-SL-012
0.61
1.02
4.13
1.00
3.00
3/8
0.50
0.15
2.06
1.12
1.00
0.29
0.73
128170
205
7/8
128170
P2B-SL-014
0.79
1.06
4.50
1.13
3.38
3/8
0.56
0.21
2.22
1.32
1.13
0.30
0.76
128171
205
15/16
128171
P2B-SL-015
0.76
1.06
4.50
1.13
3.38
3/8
0.56
0.21
2.22
1.32
1.13
0.30
0.76
128107
205
1
128107
P2B-SL-100
0.73
1.06
4.50
1.13
3.38
3/8
0.56
0.21
2.22
1.32
1.13
0.30
0.76
128172
206
1-1/8
128172
P2B-SL-102
1.14
1.26
4.88
1.25
3.75
3/8
0.56
0.24
2.62
1.57
1.31
0.35
0.91
128108
206
1-3/16
128108
P2B-SL-103
1.12
1.26
4.88
1.25
3.75
3/8
0.56
0.24
2.62
1.57
1.31
0.35
0.91
128111
206
1-1/4
128111
P2B-SL-104S
1.10
1.26
4.88
1.25
3.75
3/8
0.56
0.24
2.62
1.57
1.31
0.35
0.91
128109
207
1-1/4
128109
P2B-SL-104
1.54
1.40
5.75
1.25
4.25
1/2
0.75
0.24
3.12
1.84
1.56
0.37
1.03
128173
207
1-3/8
128173
P2B-SL-106
1.50
1.40
5.75
1.25
4.25
1/2
0.75
0.24
3.12
1.84
1.56
0.37
1.03
128110
207
1-7/16
128110
P2B-SL-107
1.48
1.40
5.75
1.25
4.25
1/2
0.75
0.24
3.12
1.84
1.56
0.37
1.03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청