Set Screw Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/4bolt_flanges/f4b_sc_hi_asmtab.prj},{NB=124207},{SERIES=207},{SS=1-3/8},{SS1=1.375000},{PN=124207},{DESCRIPTION=F4B-SC-106},{WEIGHT=3.8},{BOD=2.8346},{BW=0.7500},{LF=RE-LUBE},{LF1=1},{A=1.71},{A1=1.710000},{B=4.75},{B1=4.750000},{C=1.75},{C1=1.750000},{D=3.63},{D1=3.630000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.56},{H1=0.560000},{J=0.53},{J1=0.530000},{L=1.84},{L1=1.840000},{N=2.44},{N1=2.440000},{GFH=0.375000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=f4b_sc_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
124048
203
1/2
124048
F4B-SC-008
1.1
RE-LUBE
1.00
3.00
1.17
2.13
3/8
0.44
0.32
0.96
1.69
124049
203
5/8
124049
F4B-SC-010
1.0
RE-LUBE
1.00
3.00
1.17
2.13
3/8
0.44
0.32
0.96
1.69
067642
203
5/8
067642
F4B-SC-010-NL
1.0
RE-LUBE
1.00
3.00
1.17
2.13
3/8
0.44
0.32
0.96
1.69
124098
204
1/2
124098
F4B-SC-008L
1.8
RE-LUBE
1.23
3.38
1.34
2.50
3/8
0.44
0.36
1.12
1.94
124099
204
5/8
124099
F4B-SC-010L
1.7
RE-LUBE
1.23
3.38
1.34
2.50
3/8
0.44
0.36
1.12
1.94
124100
204
3/4
124100
F4B-SC-012
1.6
RE-LUBE
1.23
3.38
1.34
2.50
3/8
0.44
0.36
1.12
1.94
052010
204
3/4
052010
F4B-SC-012-NL
1.6
NO-LUBE
1.23
3.38
1.34
2.50
3/8
0.44
0.36
1.12
1.94
124567
204
13/16
124567
F4B-SC-013
1.5
RE-LUBE
1.23
3.38
1.34
2.50
3/8
0.44
0.36
1.12
1.94
124101
205
7/8
124101
F4B-SC-014
2.0
RE-LUBE
1.34
3.75
1.37
2.75
7/16
0.50
0.42
1.32
2.06
075765
205
7/8
075765
F4B-SC-014-NL
2.0
NO-LUBE
1.34
3.75
1.37
2.75
7/16
0.50
0.42
1.32
2.06
124102
205
15/16
124102
F4B-SC-015
1.9
RE-LUBE
1.34
3.75
1.37
2.75
7/16
0.50
0.42
1.32
2.06
126524
205
15/16
126524
F4B-SC-015-NL
1.9
NO-LUBE
1.34
3.75
1.37
2.75
7/16
0.50
0.42
1.32
2.06
124103
205
1
124103
F4B-SC-100
1.8
RE-LUBE
1.34
3.75
1.37
2.75
7/16
0.50
0.42
1.32
2.06
126525
205
1
126525
F4B-SC-100-NL
1.8
NO-LUBE
1.34
3.75
1.37
2.75
7/16
0.50
0.42
1.32
2.06
124218
206
1-1/16
124218
F4B-SC-101
2.9
RE-LUBE
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
124204
206
1-1/8
124204
F4B-SC-102
2.8
RE-LUBE
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
126526
206
1-1/8
126526
F4B-SC-102-NL
2.8
NO-LUBE
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
124205
206
1-3/16
124205
F4B-SC-103
2.7
RE-LUBE
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
050834
206
1-3/16
050834
F4B-SC-103-NL
2.7
NO-LUBE
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
123173
206
1-1/4
123173
F4B-SC-104S
2.6
RE-LUBE
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
051987
206
1-1/4
051987
F4B-SC-104S-NL
2.6
RE-LUBE
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
124206
207
1-1/4
124206
F4B-SC-104
4.0
RE-LUBE
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
126528
207
1-1/4
126528
F4B-SC-104-NL
4.0
NO-LUBE
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
124219
207
1-5/16
124219
F4B-SC-105
3.9
RE-LUBE
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
124207
207
1-3/8
124207
F4B-SC-106
3.8
RE-LUBE
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청