Set Screw Light Duty Two-Bolt Flange Inch Bore - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Light Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/2bolt_flanges/f2b_sl_hi_asmtab.prj},{NB=128093},{SERIES=205},{SS=1},{SS1=1.000000},{PN=128093},{DESCRIPTION=F2B-SL-100},{WEIGHT=0.650},{BOD=2.0472},{BW=0.5900},{A=1.06},{A1=1.060000},{B=3.75},{B1=3.750000},{C=2.80},{C1=2.800000},{D=3.00},{D1=3.000000},{E=0.34},{E1=0.340000},{G=0.34},{G1=0.340000},{J=2.38},{J1=2.380000},{L=1.32},{L1=1.320000},{R=0.30},{R1=0.300000},{S=0.76},{S1=0.760000},{T=0.08},{T1=0.080000},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{PPATH=f2b_sl_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
G
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
128151
203
1/2
128151
F2B-SL-008
0.450
1.00
3.19
2.31
2.54
0.28
0.28
1.94
0.96
0.36
0.64
0.08
128154
203
5/8
128154
F2B-SL-010
0.420
1.00
3.19
2.31
2.54
0.28
0.28
1.94
0.96
0.36
0.64
0.08
128092
204
3/4
128092
F2B-SL-012
0.550
1.02
3.56
2.63
2.81
0.31
0.34
2.19
1.12
0.29
0.73
0.08
128174
205
7/8
128174
F2B-SL-014
0.891
1.06
3.75
2.80
3.00
0.34
0.34
2.38
1.32
0.30
0.76
0.08
128175
205
15/16
128175
F2B-SL-015
0.770
1.06
3.75
2.80
3.00
0.34
0.34
2.38
1.32
0.30
0.76
0.08
128093
205
1
128093
F2B-SL-100
0.650
1.06
3.75
2.80
3.00
0.34
0.34
2.38
1.32
0.30
0.76
0.08
128176
206
1-1/8
128176
F2B-SL-102
1.050
1.05
4.44
3.31
3.56
0.34
0.41
2.81
1.57
0.35
0.91
0.10
128094
206
1-3/16
128094
F2B-SL-103
1.020
1.05
4.44
3.31
3.56
0.34
0.41
2.81
1.57
0.35
0.91
0.10
128097
206
1-1/4
128097
F2B-SL-104S
1.000
1.05
4.44
3.31
3.56
0.34
0.41
2.81
1.57
0.35
0.91
0.10
128095
207
1-1/4
128095
F2B-SL-104
1.530
1.40
4.94
3.69
3.94
0.44
0.41
3.19
1.84
0.37
1.03
0.10
128177
207
1-3/8
128177
F2B-SL-106
1.500
1.40
4.94
3.69
3.94
0.44
0.41
3.19
1.84
0.37
1.03
0.10
128096
207
1-7/16
128096
F2B-SL-107
1.370
1.40
4.94
3.69
3.94
0.44
0.41
3.19
1.84
0.37
1.03
0.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청