S-2000 Pillow Block with Type E Dimensions 2-Bolt Trident Seal Non-Expansion - S-2000 - E Type - Inch
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
S-2000 Spherical Roller Bearings
S-2000 E Type
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/s_2000/s2000_e/ep2b_s2_cs_asmtab.prj},{NB=071393},{SS=2},{SS1=2.000000},{TYPE=N},{PN1=071393},{PN2=071404},{DECS1=EP2B-S2-200R},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{A=2.84},{A1=2.8400000},{B=8.87},{B1=8.8700000},{C=2.49},{C1=2.4900000},{DMIN=6.88},{DMIN1=6.8800000},{DMAX=7.12},{DMAX1=7.1200000},{F=5/8},{F1=0.6250000},{G=0.88},{G1=0.8800000},{H=1.31},{H1=1.3100000},{J=4.47},{JJ=4.4700000},{L=3.26},{L1=3.2600000},{M=2.25},{M1=2.250000},{R=1.08},{R1=1.080000},{S=1.76},{S1=1.760000},{X=0.22},{X1=0.220000},{Y=0.020},{Z=2.3},{Z1=2.300000},{CS=3/8-16},{NDM=0.3750},{KDM=0.3070},{BORE=3.5433},{ST1=1},{PPATH=ep2b_s2_cs_templ.prj},{TORQUE=290}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
X
Total Expansion
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
CS
Collar Setscrews
ⁿ/ₐ
TORQUE
S/S Torque
[lbs]
071389
1-3/8
071389
EP2B-S2-106R
2.53
7.37
2.12
5.63
5.88
1/2
0.75
1.13
3.85
2.55
1.875
1.03
1.5
0.16
0.020
1.8
5/16-18
165
071390
1-7/16
071390
EP2B-S2-107R
2.53
7.37
2.12
5.63
5.88
1/2
0.75
1.13
3.85
2.55
1.875
1.03
1.5
0.16
0.020
1.8
5/16-18
165
071391
1-11/16
071391
EP2B-S2-111R
2.67
7.88
2.38
6.13
6.38
1/2
0.75
1.25
4.25
3.01
2.125
0.98
1.69
0.19
0.020
2.08
5/16-18
165
071392
1-15/16
071392
EP2B-S2-115R
2.84
8.87
2.49
6.88
7.12
5/8
0.88
1.31
4.47
3.26
2.25
1.08
1.76
0.22
0.020
2.3
3/8-16
290
071393
2
071393
EP2B-S2-200R
2.84
8.87
2.49
6.88
7.12
5/8
0.88
1.31
4.47
3.26
2.25
1.08
1.76
0.22
0.020
2.3
3/8-16
290
071394
2-3/16
071394
EP2B-S2-203R
2.94
9.62
2.56
7.63
7.88
5/8
0.88
1.5
5
3.5
2.5
1.06
1.88
0.25
0.025
2.6
3/8-16
290
071395
2-7/16
071395
EP2B-S2-207R
3.2
10.5
2.87
8.38
8.62
5/8
0.88
1.63
5.71
3.86
2.75
1.2
2
0.25
0.025
2.95
3/8-16
290
071396
2-11/16
071396
EP2B-S2-211R
3.59
12
2.99
9.31
9.69
3/4
1.07
1.88
6.32
4.61
3.125
1.34
2.25
0.25
0.025
3.47
1/2-13
620
071397
2-15/16
071397
EP2B-S2-215R
3.59
12
2.99
9.31
9.69
3/4
1.07
1.88
6.32
4.61
3.125
1.34
2.25
0.25
0.025
3.47
1/2-13
620
071398
3
071398
EP2B-S2-300R
3.59
12
2.99
9.31
9.69
3/4
1.07
1.88
6.32
4.61
3.125
1.34
2.25
0.25
0.025
3.47
1/2-13
620
017399
3-7/16
017399
EP2B-S2-307R
4.01
14
3.49
10.81
11.19
7/8
1.19
2.25
7.69
5.5
3.75
1.51
2.5
0.25
0.025
4.05
1/2-13
620
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청