Type E-Xtra Plummer Block 4-Bolt Base Metric Bore - Type E Pillow Block Bearing -(4-Bolt Base) -Metric
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Type E Tapered Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/e_type/p4b_e_m_asmtab.prj},{NB=023636},{SS=135},{PN=023636},{DESCRIPTION=P4B-E-135MR},{A=228.6},{B=558.8},{C=158.7},{DMIN=441.3},{DMAX=485.8},{E=95.2},{F=M24},{G=50.8},{H=82.5},{J=335.0},{J1=324.6},{J11=324.6},{L=238.1},{M=169.9},{NDM=24.0000},{KDM=20.7520},{BORE=24.000},{PPATH=p4b_e_m_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
Dmin
[mm]
DMAX
Dmax
[mm]
E
[mm]
F
Bolts
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
023632
100
023632
P4B-E-100MR
158.8
387.3
114.3
311.2
323.8
57.2
M20
28.6
62.0
216.0
214.3
155.6
108.0
023633
110
023633
P4B-E-110MR
171.4
422.3
117.5
336.5
349.2
63.5
M20
28.6
70.0
238.1
235.7
163.5
120.6
023634
115
023634
P4B-E-115MR
171.4
422.3
117.5
336.5
349.2
63.5
M20
28.6
70.0
238.1
235.7
163.5
120.6
023635
125
023635
P4B-E-125MR
184.2
470.0
130.2
387.3
400.0
73.0
M20
31.7
76.2
276.2
271.4
189.0
139.7
023636
135
023636
P4B-E-135MR
228.6
558.8
158.7
441.3
485.8
95.2
M24
50.8
82.5
335.0
324.6
238.1
169.9
023637
140
023637
P4B-E-140MR
228.6
558.8
158.7
441.3
485.8
95.2
M24
50.8
82.5
335.0
324.6
238.1
169.9
023638
150
023638
P4B-E-150MR
228.6
558.8
158.7
441.3
485.8
95.2
M24
50.8
82.5
335.0
324.6
238.1
169.9
023639
160
023639
P4B-E-160MR
266.7
660.4
181.0
539.7
590.5
117.5
M24
50.8
93.7
379.4
368.7
288.9
190.5
023640
170
023640
P4B-E-170MR
266.7
660.4
181.0
539.7
590.5
117.5
M24
50.8
93.7
379.4
368.7
288.9
190.5
023641
180
023641
P4B-E-180MR
266.7
660.4
181.0
539.7
590.5
117.5
M24
50.8
93.7
379.4
368.7
288.9
190.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청