D-Lok LFT Two-Bolt Flange Inch Bore - DL LFT Normal Duty 2-Bolt Flange Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
2 Bollt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/2_bolt_flanges/lft_dl_hi_asmtab.prj},{NB=052668},{SERIES=205},{SS=1},{PN=052668},{DESCRIPTION=LFT-DL-100},{W=0.85},{BOD=2.047200},{A=1.44},{A1=1.440000},{B=3.75},{B1=3.750000},{C=1.35},{C1=1.350000},{D=3},{D1=3.000000},{G=0.34},{G1=0.340000},{H=0.42},{H1=0.420000},{J=0.48},{J1=0.480000},{L=1.99},{L1=1.990000},{M=2.63},{M1=2.630000},{N=1.44},{N1=1.440000},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{PPATH=lft_dl_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
049466
204
3/4
049466
LFT-DL-012
0.80
1.28
3.56
1.27
2.81
0.34
0.42
0.42
1.71
2.38
1.34
053140
205
7/8
053140
LFT-DL-014
0.95
1.44
3.75
1.35
3
0.34
0.42
0.48
1.99
2.63
1.44
062525
205
15/16
062525
LFT-DL-015
0.90
1.44
3.75
1.35
3
0.34
0.42
0.48
1.99
2.63
1.44
052668
205
1
052668
LFT-DL-100
0.85
1.44
3.75
1.35
3
0.34
0.42
0.48
1.99
2.63
1.44
056889
206
1-3/16
056889
LFT-DL-103
1.45
1.56
4.44
1.53
3.56
0.41
0.47
0.54
2.22
3.25
1.72
052535
206
1-1/4
052535
LFT-DL-104S
1.40
1.56
4.44
1.53
3.56
0.41
0.47
0.54
2.22
3.25
1.72
064735
207
1-1/4
064735
LFT-DL-104
1.85
1.75
4.82
1.64
3.94
0.41
0.5
0.57
2.69
3.5
1.83
049447
207
1-7/16
049447
LFT-DL-107
1.75
1.75
4.82
1.64
3.94
0.41
0.5
0.57
2.69
3.5
1.83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청