카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system WGT/K | WKT/K 16 - Positioning systems in compact design W
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Compact Systems W
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_20_w_compact/wgtk_wktk_asmtab.prj},{NB=WGT16100000362(70,200,0,0,0)},{TYP=WGT/K 16 WKT/K 16},{BG=16},{Q=70},{HUB=200},{HUBST=0.0},{AF=G},{SP=T},{SPA=1},{FPA=0},{SA=wgtk_schlitten_0.png},{OS=0},{SVL=0},{AV=0},{SAW=0},{SGK=},{AM=},{INFO=Produktdatenblatt},{A=80},{B=54},{C=25},{D2=28},{E1=39},{E2=41},{F=16},{G1=40},{G2=28},{H=10},{J=M6},{K1=24},{K2=70},{N1=M4},{N2=M5},{M=M5},{O=56},{P=45},{R1=68},{R2=28},{S=5},{T1=38},{T2=18},{GG=1.75},{G100=0.37},{DPL=10.3},{HH=11.100},{PPATH=assemblies/wgtk_wktk_asmtpl.prj},{Q1=70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 5. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
distance
[mm]
C
distance
[mm]
D2
distance
[mm]
E1
Height
[mm]
E2
Height
[mm]
F
Diameter
[mm]
G1
distance
[mm]
G2
distance
[mm]
H
Height
[mm]
J
Thread
[mm]
K1
distance
[mm]
K2
distance
[mm]
N1
Thread
ⁿ/ₐ
N2
Thread
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
O
distance
[mm]
P
Width
[mm]
R1
distance
[mm]
R2
distance
[mm]
S
Diameter shaft
[mm]
T1
distance
[mm]
T2
distance
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G100
Weight per 100 mm
[kg]
WGT16100000362(70,200,0,0...
WGT/K 16 WKT/K 16
162
WGT16100000362
362
80
54
25
28
39
41
16
40
28
10
M6
24
70
M4
M5
M5
56
45
68
28
5
38
18
1.75
0.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청